您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HAG61 71 - 手柄·平面紧固型·紧定可调位型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/hag61_71.prj},{NB=HAG66-M10-L30},{CODE=HAG66},{TYPE=zhixianshoubinxing wailuowen},{MAT=S45C},{SUR=fahei},{WBB=PF (black)},{M=10},{L=30},{LPOOL=30,40,50,60},{R=130},{D=41},{SR=30},{E=12},{F=13.5},{T=22.0},{T1=0.0},{V=21},{CS=26},{FZ=180},{JGL=16},{WEI=0.340},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体/螺纹部 材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体/螺纹部 表面处理
ⁿ/ₐ
WBB
握柄部
ⁿ/ₐ
M
[mm]
R
[mm]
D
[mm]
SR
[mm]
E
E(黑色)
[mm]
F
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
V
[mm]
CS
锯齿齿数
ⁿ/ₐ
FZ
最大负载
[N]
JGL
最大紧固力(kN)
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAG61-M8-L0
HAG61
直线手柄型/内螺纹型
S45C
发黑
PF (黑色)
8
100
33
25
10
12.0
19.0
0.0
18
22
120
10
0.160
HAG61-M10-L0
HAG61
直线手柄型/内螺纹型
S45C
发黑
PF (黑色)
10
130
41
30
12
13.5
22.0
0.0
21
26
180
16
0.300
HAG61-M12-L0
HAG61
直线手柄型/内螺纹型
S45C
发黑
PF (黑色)
12
130
41
30
12
13.5
22.0
0.0
21
26
300
23
0.300
HAG61-M16-L0
HAG61
直线手柄型/内螺纹型
S45C
发黑
PF (黑色)
16
150
45
35
14
17.0
28.0
0.0
27
36
660
43
0.450
HAG66-M8-L30
HAG66
直线手柄型/外螺纹型
S45C
发黑
PF (黑色)
8
100
33
25
10
12.0
19.0
0.0
18
22
120
10
0.185
HAG66-M10-L30
HAG66
直线手柄型/外螺纹型
S45C
发黑
PF (黑色)
10
130
41
30
12
13.5
22.0
0.0
21
26
180
16
0.340
HAG66-M12-L30
HAG66
直线手柄型/外螺纹型
S45C
发黑
PF (黑色)
12
130
41
30
12
13.5
22.0
0.0
21
26
300
23
0.350
HAG66-M16-L40
HAG66
直线手柄型/外螺纹型
S45C
发黑
PF (黑色)
16
150
45
35
14
17.0
28.0
0.0
27
36
660
43
0.580
HAG71-M8-L32
HAG71
角形手柄型/外螺纹型
1215MS
发黑
PF (黑色)
8
100
32
20
8
12.5
19.3
2.0
0
22
120
10
0.155
HAG71-M10-L32
HAG71
角形手柄型/外螺纹型
1215MS
发黑
PF (黑色)
10
120
36
25
10
15.0
24.5
2.0
0
26
180
16
0.250
HAG71-M12-L40
HAG71
角形手柄型/外螺纹型
1215MS
发黑
PF (黑色)
12
130
40
30
12
16.0
22.3
2.0
0
26
300
23
0.350
HAG71-M16-L40
HAG71
角形手柄型/外螺纹型
1215MS
发黑
PF (黑色)
16
145
45
32
12
20.0
31.5
2.0
0
36
660
43
0.520
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表