您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HAE37 47 - 手柄·曲面摇手柄·转动型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/hae37_47.prj},{NB=HAE37-W22},{CODE=HAE37},{TYPE=zhiganxingfangkongguding},{MAT=HT200},{SUR=duluo},{W=22},{R=170.0},{L=212},{L1=87.3},{D=40},{D1=50},{H=36},{HH1=20},{M=10},{WEI=0.680},{LINK=webxxx},{H11=31},{DD=16},{W11=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
W
W(无马达、齿轮头)
[mm]
R
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
HH1
H1-镜头
[mm]
M
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
H11
[mm]
DD
[mm]
W11
[mm]
HAE37-W8
HAE37
直杆型/方孔固定
HT200
镀铬
8
63.5
86
49.0
22
27
22
13
5
0.105
19
10
8
HAE37-W10
HAE37
直杆型/方孔固定
HT200
镀铬
10
79.0
105
55.0
25
30
24
15
6
0.150
18
10
8
HAE37-W12
HAE37
直杆型/方孔固定
HT200
镀铬
12
98.0
128
70.7
28
34
28
18
8
0.230
21
13
10
HAE37-W14
HAE37
直杆型/方孔固定
HT200
镀铬
14
128.0
162
87.3
33
40
30
19
10
0.360
24
16
12
HAE37-W17
HAE37
直杆型/方孔固定
HT200
镀铬
17
159.5
198
87.3
37
45
34
20
10
0.510
29
16
12
HAE37-W19
HAE37
直杆型/方孔固定
HT200
镀铬
19
159.5
198
87.3
37
45
34
20
10
0.500
29
16
12
HAE37-W22
HAE37
直杆型/方孔固定
HT200
镀铬
22
170.0
212
87.3
40
50
36
20
10
0.680
31
16
12
HAE47-W8
HAE47
偏置型/方孔固定
HT200
镀铬
8
63.5
86
49.0
22
27
22
13
5
0.105
19
10
8
HAE47-W10
HAE47
偏置型/方孔固定
HT200
镀铬
10
79.0
105
55.0
25
30
24
15
6
0.150
18
10
8
HAE47-W12
HAE47
偏置型/方孔固定
HT200
镀铬
12
98.0
128
70.7
28
34
28
18
8
0.230
21
13
10
HAE47-W14
HAE47
偏置型/方孔固定
HT200
镀铬
14
128.0
162
87.3
33
40
30
19
10
0.360
24
16
12
HAE47-W17
HAE47
偏置型/方孔固定
HT200
镀铬
17
159.5
198
87.3
37
45
34
20
10
0.510
29
16
12
HAE47-W19
HAE47
偏置型/方孔固定
HT200
镀铬
19
159.5
198
87.3
37
45
34
20
10
0.500
29
16
12
HAE47-W22
HAE47
偏置型/方孔固定
HT200
镀铬
22
170.0
212
87.3
40
50
36
20
10
0.680
31
16
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
E-OFK01 - 经济型铜合金无油衬套-直柱型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAC72 - 手柄·可折摇手柄
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MAD01_61 - 转轴·直杆·带挡圈槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAC51_54 - 手柄·可折手柄
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-HAE01_11 - 经济型手柄 摇手柄 转动型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NSCH, NOCH - 曲柄式手柄
Misumi
30.06.2021
HAE21_26 - 手柄·摇手柄·转动型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAC81_86 - 手柄·可折摇手柄
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LMF01_22 - 带法兰直线轴承·中型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
C-SPA50B - 经济型 链轮50
Misumi
29.05.2023
SP40B, BSP40B, SSP40B - 链轮 40B
Misumi
14.07.2023
SSP11B - 链轮 11B 系列 安装孔加工型
Misumi
30.06.2021
FBN01_36 - 固定环.切割型/侧安装型/锲块型/把手锁紧型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ICE31 - 直线导轨用简易定位销
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表