카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
HAC-51
VIPDO
fagongchangzidonghua
gunzhusigang
hac51
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/gunzhusigang/hac51/hac51-zpt.prj},{NB=HAC51-8-2-L100 (R HAB01 HAB11 0 5)},{CODE=HAC51},{TYPES=Standard nut type},{AC=C7},{SL=S55C},{NL=SCM415H},{SRHT=high frequency},{NHT=Carburizing quenching},{SS=56~62HRC},{NS=58~62HRC},{SDOSR=8},{LH=2},{L=100},{F=7.5},{P=4.5},{BR=1.2000},{BDOSR=7.21},{TD=右旋},{NONL=1圈3列},{AE=0.05以下},{CKN=1.2},{C0KN=2.1},{BE=R},{RSH=HAB01},{RSFSR=HAB11},{TA=N/A},{TB=N/A},{TC=N/A},{TE=N/A},{TEE=0},{TF=N/A},{TJ=N/A},{TJJ=5.0},{TK=N/A},{TKK=5.0},{PPATH=hac-51-0.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
TYPES
ⁿ/ₐ
AC
Accuracy class
ⁿ/ₐ
SL
Screw material
ⁿ/ₐ
NL
Nut Material
ⁿ/ₐ
SRHT
Screw Rod Heat treatment
ⁿ/ₐ
NHT
Nut Heat treatment
ⁿ/ₐ
SS
Screw hardness
ⁿ/ₐ
NS
Nut Hardness
ⁿ/ₐ
SDOSR
Shaft diameter of screw Rod
ⁿ/ₐ
LH
Lead length
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
BR
Ball diameter
ⁿ/ₐ
BDOSR
Base diameter of screw Rod
ⁿ/ₐ
TD
Thread Direction
ⁿ/ₐ
NONL
Number of nut loops
ⁿ/ₐ
AE
Axial clearance
ⁿ/ₐ
CKN
Basic Rated Load move
ⁿ/ₐ
C0KN
Basic Rated Load quiet
ⁿ/ₐ
HAC51-8-2-L100
HAC51-8-2-L100
HAC51
Standard nut type
C7
S55C
SCM415H
high frequency
Carburizing quenching
56~62HRC
58~62HRC
8
2
7.5
4.5
54
1.2000
7.21
右旋
1圈3列
0.05以下
1.2
2.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성