您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HAA41 56 - 手柄·角形手柄
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/haa41_56.prj},{NB=HAA46-M12-E30-F60-A30},{CODE=HAA46},{TYPE=shoubinxing},{HTM=PF},{HOC=heise},{SCM=SUS304},{SST=-},{M=12},{E=30},{EPOOL=[30:100/10]},{F=60},{FPOOL=[60:100/10]},{A=30},{APOOL=30,45,60,90},{L=25},{DD=12},{D=25},{H=65},{WEI=0.18},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
HTM
握柄部材质
ⁿ/ₐ
HOC
握柄部颜色
ⁿ/ₐ
SCM
螺杆材质
ⁿ/ₐ
SST
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
[mm]
HAA41-M5-E30-F60-A30
HAA41
手柄型
PF
黑色
S45C
电泳(黑色)
5
12
6
17
40
0.06
HAA41-M6-E30-F60-A30
HAA41
手柄型
PF
黑色
S45C
电泳(黑色)
6
12
6
16
35
0.09
HAA41-M8-E30-F60-A30
HAA41
手柄型
PF
黑色
S45C
电泳(黑色)
8
15
8
17
40
0.10
HAA41-M10-E30-F60-A30
HAA41
手柄型
PF
黑色
S45C
电泳(黑色)
10
20
10
21
50
0.13
HAA41-M12-E30-F60-A30
HAA41
手柄型
PF
黑色
S45C
电泳(黑色)
12
25
12
25
65
0.18
HAA46-M5-E30-F60-A30
HAA46
手柄型
PF
黑色
SUS304
-
5
12
6
17
40
0.06
HAA46-M6-E30-F60-A30
HAA46
手柄型
PF
黑色
SUS304
-
6
12
6
16
35
0.09
HAA46-M8-E30-F60-A30
HAA46
手柄型
PF
黑色
SUS304
-
8
15
8
17
40
0.10
HAA46-M10-E30-F60-A30
HAA46
手柄型
PF
黑色
SUS304
-
10
20
10
21
50
0.13
HAA46-M12-E30-F60-A30
HAA46
手柄型
PF
黑色
SUS304
-
12
25
12
25
65
0.18
HAA51-M5-E30-F60-A30
HAA51
球头型
PF
黑色
S45C
电泳(黑色)
5
12
6
25
24
0.06
HAA51-M6-E30-F60-A30
HAA51
球头型
PF
黑色
S45C
电泳(黑色)
6
12
6
25
24
0.09
HAA51-M8-E30-F60-A30
HAA51
球头型
PF
黑色
S45C
电泳(黑色)
8
15
8
25
24
0.10
HAA51-M10-E30-F60-A30
HAA51
球头型
PF
黑色
S45C
电泳(黑色)
10
20
10
30
29
0.13
HAA51-M12-E30-F60-A30
HAA51
球头型
PF
黑色
S45C
电泳(黑色)
12
25
12
40
37
0.18
HAA56-M5-E30-F60-A30
HAA56
球头型
PF
黑色
SUS304
-
5
12
6
25
24
0.06
HAA56-M6-E30-F60-A30
HAA56
球头型
PF
黑色
SUS304
-
6
12
6
25
24
0.09
HAA56-M8-E30-F60-A30
HAA56
球头型
PF
黑色
SUS304
-
8
15
8
25
24
0.10
HAA56-M10-E30-F60-A30
HAA56
球头型
PF
黑色
SUS304
-
10
20
10
30
29
0.13
HAA56-M12-E30-F60-A30
HAA56
球头型
PF
黑色
SUS304
-
12
25
12
40
37
0.18
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HAC21_25 - 手柄·转动手柄
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAC06 - 手柄·固定型·球头手柄
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAB71_77 - 手柄·曲面手柄·外螺纹带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAC03 - 手柄·固定型·长手柄
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAB01_06 - 手柄·带扳手槽转动手柄
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAA71 - 手柄·锥柱形手柄
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAB81_83 - 手柄·曲面手柄·外螺纹台阶型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAB21_26 - 手柄·小型转动手柄
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAC51_54 - 手柄·可折手柄
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAC11 - 手柄·固定型·曲面手柄
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAC01 - 手柄·固定型·手柄
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAB51 - 手柄·带端盖转动手柄
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAD31_37 - 手柄·直杆形
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAJ91_93 - 手柄球·外螺纹安装型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表