HA31-LL-4010-M8,HA31-LL-4010-M8-T,HA41-LL-4010-M8,HA41-LL-4010-M8-T - 欧标50/60型材用配件-L型槽内连接件-欧标槽宽10.2-50/60系列
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材50/60系列
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a7/lxc-163-3_asmtab.prj},{NB=HA31-LL-4010-M8-T},{CODE=HA31-LL-4010-M8-T},{MOD=CP},{RT=10},{TYPE=LXCNLIJ},{MAT=TG},{SUR=DX},{WEI=54.6},{USE=YYYY},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220812.html},{PPATH=163-3/lxc-163-3_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MOD
型号
ⁿ/ₐ
RT
槽口
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
USE
用途
ⁿ/ₐ
HA31-LL-4010-M8
HA31-LL-4010-M8
单品供货
10
L型槽内连接件
碳钢
镀锌
50.6
用于2根槽宽10.2mm的欧标型材90°连接,连接...
HA31-LL-4010-M8-T
HA31-LL-4010-M8-T
成套供货
10
L型槽内连接件
碳钢
镀锌
54.6
用于2根槽宽10.2mm的欧标型材90°连接,连接...
HA41-LL-4010-M8
HA41-LL-4010-M8
单品供货
10
L型槽内连接件
SUS304
-
50.6
用于2根槽宽10.2mm的欧标型材90°连接,连接...
HA41-LL-4010-M8-T
HA41-LL-4010-M8-T
成套供货
10
L型槽内连接件
SUS304
-
54.6
用于2根槽宽10.2mm的欧标型材90°连接,连接...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表