HA31-BL-5010-L-5050,HA31-BL-5010-L-5050-T,HA41-BL-5010-L-5050,HA41-BL-5010-L-5050-T - 欧标50/60型材用配件-钣金连接件-欧标槽宽10.2-50/60系列
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材50/60系列
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a7/lxc-161-1_asmtab.prj},{NB=HA31-BL-5010-L-5050-T},{CODE=HA31-BL-5010-L-5050-T},{MOD=CP},{RT=10},{TYPE=BJLJJ},{MAT=SPCC},{SUR=DX},{WEI=347},{USE=YYYY},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220807.html},{PPATH=161-1/lxc-161-1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MOD
型号
ⁿ/ₐ
RT
槽口
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
USE
用途
ⁿ/ₐ
HA31-BL-5010-L-5050
HA31-BL-5010-L-5050
单品供货
10
钣金连接件
SPCC
镀锌
239
用于2根槽宽为10.2mm的欧标型材L形连接,配用...
HA31-BL-5010-L-5050-T
HA31-BL-5010-L-5050-T
成套供货
10
钣金连接件
SPCC
镀锌
347
用于2根槽宽为10.2mm的欧标型材L形连接,配用...
HA41-BL-5010-L-5050
HA41-BL-5010-L-5050
单品供货
10
钣金连接件
SUS304
单面拉丝
239
用于2根槽宽为10.2mm的欧标型材L形连接,配用...
HA41-BL-5010-L-5050-T
HA41-BL-5010-L-5050-T
成套供货
10
钣金连接件
SUS304
单面拉丝
347
用于2根槽宽为10.2mm的欧标型材L形连接,配用...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表