HA31-BL-308-Y-3060-GT,HA31-BL-308-Y-3060,HA41-BL-308-Y-3060-GT,HA41-BL-308-Y-3060 - 国标30型材用配件-钣金连接件-国标槽宽6.2-30系列
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材G30系列
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a8/lxc-181-3_asmtab.prj},{NB=HA31-BL-308-Y-3060-GT},{CODE=HA31-BL-308-Y-3060-GT},{RT=6.2},{MOD=CT},{TYPE=bjllj},{MAT=SPCC},{SUR=dx},{WEI=252},{USE=use},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1650328857200.html},{PPATH=lxc-181-3/lxc-181-3_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
RT
ⁿ/ₐ
MOD
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
USE
用途
ⁿ/ₐ
HA31-BL-308-Y-3060
HA31-BL-308-Y-3060
6.2
单品供货
钣金连接件
SPCC
镀锌
147
用于两根槽宽为6.2mm的国标型材水平延长连接,配...
HA31-BL-308-Y-3060-GT
HA31-BL-308-Y-3060-GT
6.2
成套供货
钣金连接件
SPCC
镀锌
252
用于两根槽宽为6.2mm的国标型材水平延长连接,配...
HA41-BL-308-Y-3060
HA41-BL-308-Y-3060
6.2
单品供货
钣金连接件
SUS304
单面拉丝
147
用于两根槽宽为6.2mm的国标型材水平延长连接,配...
HA41-BL-308-Y-3060-GT
HA41-BL-308-Y-3060-GT
6.2
成套供货
钣金连接件
SUS304
单面拉丝
252
用于两根槽宽为6.2mm的国标型材水平延长连接,配...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表