HA22-NZ-4010-D6.5,HA22-NZ-4010-D6.5-T - 欧标50/60型材配用件-内置连接件-欧标槽宽10.2-50/60系列
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材50/60系列
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a7/lxc-163-1_asmtab.prj},{NB=HA22-NZ-4010-D6.5},{CODE=HA22-NZ-4010-D6.5},{MOD=DP},{RT=10},{TYPE=NZLJJ},{MAT=XHJ},{SUR=BMDN},{WEI=19.23},{USE=YYYY},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220810.html},{PPATH=163-1/lxc-163-1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MOD
型号
ⁿ/ₐ
RT
槽口
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
USE
用途
ⁿ/ₐ
HA22-NZ-4010-D6.5
HA22-NZ-4010-D6.5
单品供货
10
内置连接件
锌合金
表面镀镍
19.23
用于2根槽宽10.2mm的欧标型材90°连接,连接...
HA22-NZ-4010-D6.5-T
HA22-NZ-4010-D6.5-T
成套供货
10
内置连接件
锌合金
表面镀镍
33.23
用于2根槽宽10.2mm的欧标型材90°连接,连接...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表