HA01-JY-5010-80A-40,HA01-JY-5010-80A-40-T - 欧标50/60型材配用件-挤压角码-欧标槽宽10.2-50/60系列
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材50/60系列
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a7/lxc-158-2_asmtab.prj},{NB=HA01-JY-5010-80A-40},{CODE=HA01-JY-5010-80A-40},{MOD=DP},{RT=10},{TYPE=JYJM},{MAT=6063-T5},{SUR=PSYH},{WEI=121.6},{USE=YYYY},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220794.html},{PPATH=158-2/lxc-158-2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MOD
型号
ⁿ/ₐ
RT
槽口
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
USE
用途
ⁿ/ₐ
HA01-JY-5010-80A-40
HA01-JY-5010-80A-40
单品供货
10
挤压角码
6063-T5
喷砂氧化
121.6
用于两根槽宽为10.2mm的欧标型材45°连接,配...
HA01-JY-5010-80A-40-T
HA01-JY-5010-80A-40-T
成套供货
10
挤压角码
6063-T5
喷砂氧化
175.6
用于两根槽宽为10.2mm的欧标型材45°连接,配...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表