H Type Metric - QD Bushing
Dodge
Bushing & Hubs
QD
QD Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/bushing_and_hubs/qd/qd_bushings/pt_qdb_h_metric.prj},{NB=121152},{PN=121152},{BS=H-28},{MAT=Steel},{BORE=28},{BK=8x3.3},{SK=8x7},{W=8},{D1=3.3},{BTQ=113},{A=6.4},{B=41.4},{CI=76.2},{CS=69.9},{D=63.5},{E=33.3},{F=22.2},{G=4.8},{WEIGHT=0.9},{BC=50.8},{NS=2},{SS=M6x1},{BL=22},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{ST=9.6},{S=2.032},{SDEPTH=23.830},{LCO=7.874},{LC=61.722},{MCO=26.162},{MC=80.01},{LRO=26.162},{LR=80.01},{MRO=37.084},{MR=90.932},{REF=39.0398}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BS
Bushing Symbol
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
BK
Bushing Keyway
[mm]
SK
Shaft Keyseat (Ref)
[mm]
BTQ
Bushing Torque Capacity
[Nm]
A
[mm]
B
B Diameter
[mm]
CI
C Hub Dia.-CI 30 Iron
[mm]
CS
C Hub Dia.-Steel
[mm]
D
D Diameter
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
BC
Bolt Circle
[mm]
NS
Bolt Quantity
ⁿ/ₐ
SS
Bolt Size
[mm]
BL
Bolt Lenght
[mm]
ST
Bolt Torque
[Nm]
SDEPTH
Slot Depth
[mm]
LCO
Required Wrench Clearance L-Install Conventional Mounting Using Open-End Wrench
[mm]
LC
Required Wrench Clearence L-Install Conventional Mounting
[mm]
MCO
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting Using Open-End Wrench
[mm]
MC
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting
[mm]
LRO
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting Using Open-End Wrench
[mm]
LR
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting
[mm]
MRO
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting Using Open-End Wrench
[mm]
MR
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting
[mm]
REF
Reference
[mm]
121154
121154
H-32
Steel
32
10x3.3
10x8
113
6.4
41.4
76.2
69.9
63.5
33.3
22.2
4.8
50.8
2
M6x1
22
9.6
23.830
7.874
61.722
26.162
80.01
26.162
80.01
37.084
90.932
39.0398
121153
121153
H-30
Steel
30
8x3.3
8x7
113
6.4
41.4
76.2
69.9
63.5
33.3
22.2
4.8
50.8
2
M6x1
22
9.6
23.830
7.874
61.722
26.162
80.01
26.162
80.01
37.084
90.932
39.0398
121152
121152
H-28
Steel
28
8x3.3
8x7
113
6.4
41.4
76.2
69.9
63.5
33.3
22.2
4.8
50.8
2
M6x1
22
9.6
23.830
7.874
61.722
26.162
80.01
26.162
80.01
37.084
90.932
39.0398
121151
121151
H-25
Steel
25
8x3.3
8x7
113
6.4
41.4
76.2
69.9
63.5
33.3
22.2
4.8
50.8
2
M6x1
22
9.6
23.830
7.874
61.722
26.162
80.01
26.162
80.01
37.084
90.932
39.0398
121467
121467
H-20
Steel
20
6x2.8
6x6
113
6.4
41.4
76.2
69.9
63.5
33.3
22.2
4.8
50.8
2
M6x1
22
9.6
23.830
7.874
61.722
26.162
80.01
26.162
80.01
37.084
90.932
39.0398
121149
121149
H-19
Steel
19
6x2.8
6x6
113
6.4
41.4
76.2
69.9
63.5
33.3
22.2
4.8
50.8
2
M6x1
22
9.6
23.830
7.874
61.722
26.162
80.01
26.162
80.01
37.084
90.932
39.0398
121148
121148
H-14
Steel
14
5x2.3
5x5
113
6.4
41.4
76.2
69.9
63.5
33.3
22.2
4.8
50.8
2
M6x1
22
9.6
23.830
7.874
61.722
26.162
80.01
26.162
80.01
37.084
90.932
39.0398
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성