품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
H 9500 - ISO Standard, high force
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
H ISO11901-4,VDI3003 - HF
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/h_hf/h_9500_tab.prj},{NB=H9500-100-C-N(0--)},{CU=100.0},{L=355.0},{LMIN=255.0},{RC=3},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0.0},{V=2088.0},{S=63.62},{VER=1.000},{PRA=6},{ED=1.000},{S2=63.61725},{V2=2.08799},{P2=150},{OSM=9},{SPM=25},{CODE=H9500-100-C-N},{CODENIT=AR/P95-100.1-C},{W=22.76},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FB150','FB 150','rv_fb2.jpg','FBA150','FBA 150','rv_fba2.jpg','FBB150','FBB 150','rv_fbb2.jpg','FS2150','FS2 150','rv_fs2_2.jpg','FS2A150','FS2A 150','rv_fs2a2.jpg','FC150A','FC 150A','rv_fc2.jpg','FCQC150','FCQC 150','rv_fcqc2.jpg','FSA150','FSA 150','rv_fsa2.jpg','FSD150','FSD 150','rv_fsd2.jpg','FT150','FT 150','rv_ft2.jpg','FTP150','FTP 150','rv_ftp2.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[mm]
W
Weight
[Kg]
H9500-025-C
H9500-025-C
25.0
205.0
180.0
3
150
20
9540
12101
13691.0
879.0
63.62
18.00
H9500-038-C
H9500-038-C
38.0
231.0
193.0
3
150
20
9540
12866
14853.0
1089.0
63.62
18.82
H9500-050-C
H9500-050-C
50.0
255.0
205.0
3
150
20
9540
13398
15673.0
1282.0
63.62
19.58
H9500-063-C
H9500-063-C
63.0
281.0
218.0
3
150
20
9540
13848
16376.0
1492.0
63.62
20.41
H9500-075-C
H9500-075-C
75.0
305.0
230.0
3
150
20
9540
14181
16901.0
1685.0
63.62
21.17
H9500-080-C
H9500-080-C
80.0
315.0
235.0
3
150
20
9540
14302
17092.0
1766.0
63.62
21.49
H9500-100-C
H9500-100-C
100.0
355.0
255.0
3
150
20
9540
14705
17735.0
2088.0
63.62
22.76
H9500-125-C
H9500-125-C
125.0
405.0
280.0
3
150
20
9540
15080
18337.0
2491.0
63.62
24.35
H9500-150-C
H9500-150-C
150.0
455.0
305.0
3
150
20
9540
15361
18793.0
2894.0
63.62
26.08
H9500-160-C
H9500-160-C
160.0
475.0
315.0
3
150
20
9540
15455
18946.0
3055.0
63.62
26.72
H9500-175-C
H9500-175-C
175.0
505.0
330.0
3
150
20
9540
15581
19150.0
3297.0
63.62
27.67
H9500-200-C
H9500-200-C
200.0
555.0
355.0
3
150
20
9540
15756
19437.0
3700.0
63.62
29.27
H9500-250-C
H9500-250-C
250.0
655.0
405.0
3
150
20
9540
16020
19870.0
4506.0
63.62
32.45
H9500-300-C
H9500-300-C
300.0
755.0
455.0
3
150
20
9540
16208
20181.0
5312.0
63.62
35.63
H9500-025-C-N
H9500-025-C-N
25.0
205.0
180.0
3
0
20
0
0
0.0
879.0
63.62
18.00
H9500-038-C-N
H9500-038-C-N
38.0
231.0
193.0
3
0
20
0
0
0.0
1089.0
63.62
18.82
H9500-050-C-N
H9500-050-C-N
50.0
255.0
205.0
3
0
20
0
0
0.0
1282.0
63.62
19.58
H9500-063-C-N
H9500-063-C-N
63.0
281.0
218.0
3
0
20
0
0
0.0
1492.0
63.62
20.41
H9500-075-C-N
H9500-075-C-N
75.0
305.0
230.0
3
0
20
0
0
0.0
1685.0
63.62
21.17
H9500-080-C-N
H9500-080-C-N
80.0
315.0
235.0
3
0
20
0
0
0.0
1766.0
63.62
21.49
H9500-100-C-N
H9500-100-C-N
100.0
355.0
255.0
3
0
20
0
0
0.0
2088.0
63.62
22.76
H9500-125-C-N
H9500-125-C-N
125.0
405.0
280.0
3
0
20
0
0
0.0
2491.0
63.62
24.35
H9500-150-C-N
H9500-150-C-N
150.0
455.0
305.0
3
0
20
0
0
0.0
2894.0
63.62
26.08
H9500-160-C-N
H9500-160-C-N
160.0
475.0
315.0
3
0
20
0
0
0.0
3055.0
63.62
26.72
H9500-175-C-N
H9500-175-C-N
175.0
505.0
330.0
3
0
20
0
0
0.0
3297.0
63.62
27.67
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성