피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
H-01 - Weld On Hinges - Barrel
Essentra Components
Access Hardware
Hinges
Weld On Hinges
Weld On Hinges - Barrel
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_b00000000/l2_b03000000/l3_b03100000/p021065/h-01.prj},{NB=H-04},{PN=H-04},{AMERSID=1075315},{APACID=-},{EMEAID=-},{MATERIAL=Steel w/ Steel Pin},{OVERALLLENGT=6 },{BODYDIAMETER=0.787},{LGTH=5.91000},{WELDONLENGTHSKET=2.54000},{PINLENGTHSKETCH1=1.63000},{PINDIAMETERSKETC=0.50000},{OVERALLHEIGHTSKE=1.00000},{HIDDEN=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
OVERALLLENGT
Overall Length
ⁿ/ₐ
BODYDIAMETER
Body Diameter
[인치]
H-01
H-01
1075312
-
-
Steel w/ Steel Pin
2
0.314
H-02
H-02
1075313
-
-
Steel w/ Steel Pin
3 3/16
0.472
H-03
H-03
1075314
-
-
Steel w/ Steel Pin
4
0.630
H-04
H-04
1075315
-
-
Steel w/ Steel Pin
6
0.787
H-05
H-05
1075316
-
-
Steel w/ Steel Pin
8
0.905
H-11
H-11
1075317
-
-
Steel w/ Brass Pin
2
0.314
H-12
H-12
1075318
-
-
Steel w/ Brass Pin
3 3/16
0.472
H-13
H-13
1075319
-
-
Steel w/ Brass Pin
4
0.630
H-14
H-14
1075320
-
-
Steel w/ Brass Pin
6
0.787
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
4-310 - Weld-on Hinge
Dirak
15.12.2023
HHSZ, HHSZD, HHSZT - Hinges for Heavy Loads
Misumi
04.06.2021
ELH-927 - Weld On Hinges - Bullet
Essentra Components
10.07.2014
C-HHPFRN - C-VALUE Flag Hinges
Misumi
25.04.2022
ELH-01 - Weld On Hinges - Bullet
Essentra Components
10.07.2014
ELH-915 - Side Hinges
Essentra Components
10.07.2014
H-201 Fasteners & Hardware Hardware Hinges Piano Hinges - Piano Hinges
Essentra Components
10.07.2014
H-01 - Weld On Hinges - Barrel
Reid Supply
20.01.2022
7-130 - Weld-on Hinge,stainless steel
Dirak
15.12.2023
1473614 - Flat top weld-on steel hinges - steel pin - ball bearing
Pinet
23.02.2024
Modèle 232021 - Weld-on hinge - Stainless steel 304 / Brass
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
17.03.2023
MAE-M128-ST-STS - Hinges M128, detachable, for welding
MÄDLER
10.04.2024
1473573 - Round top weld-on steel hinges - brass washer
Pinet
23.02.2024
GN128.2 - Hinges for welding
Berger Tools
02.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성