카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
GWMF*-*-FP1 - 매니폴드(싱글・R부착)
CKD
식품 제조 공정용 FP※시리즈
FP1
Joint / tube
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/fp_series/fp1/gw/gwmf.prj},{NB=GWMF 48- 8-FP1},{MN=GWMF 48- 8-FP1},{Q1=4},{Q2=8},{M=R1/4},{NDM=13.157},{H=17},{L1=77.5},{L2=19.5},{A=11},{B1=16.0},{B2=19.0},{C=14.5},{F=15.5},{N1=11.5},{N2=39.0},{P=10.5},{ESA=24.2},{INFOTEXT=Dimensions},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MN
기종 형번
ⁿ/ₐ
Q1
적용 튜브O.D.∅A측
[mm]
Q2
적용 튜브O.D.∅B면
[mm]
M
[인치]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
P
[mm]
ESA
유효 단면적
[mm^2]
GWMF 46- 6-FP1
GWMF 46- 6-FP1
4
6
R1/8
14
72.5
18.5
8
16.0
17.5
12.5
13.5
10.5
39.0
10.5
8.3
GWMF 48- 8-FP1
GWMF 48- 8-FP1
4
8
R1/4
17
77.5
19.5
11
16.0
19.0
14.5
15.5
11.5
39.0
10.5
24.2
GWMF 68- 8-FP1
GWMF 68- 8-FP1
6
8
R1/4
17
84.5
21.0
11
17.5
19.0
14.5
15.5
11.5
46.5
13.0
24.2
GWMF610-10-FP1
GWMF610-10-FP1
6
10
R3/8
19
91.5
22.0
12
17.5
21.5
17.5
18.5
13.0
46.5
13.0
35.5
GWMF810-10-FP1
GWMF810-10-FP1
8
10
R3/8
19
97.5
23.5
12
19.0
21.5
17.5
18.5
13.0
52.5
15.0
35.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GWMF*-*-W-FP1 - 매니폴드(더블・R부착)
CKD
07.08.2020
GWMF*-0-FP1 - 매니폴드(싱글)
CKD
07.08.2020
GWL*-*-2T-FP1 - 2포트 턴 엘보
CKD
07.08.2020
GWMF*-0-W-FP1 - 매니폴드(더블)
CKD
07.08.2020
GWTR*-*-FP1 - Tetrapod shaped (with R)
CKD
07.08.2020
GWMF*-0 - 매니폴드(싱글)
CKD
13.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성