카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Guide unit for cylinders series ISO 15552
Metalwork
Actuators
Cylinders serie Electro
Electric cylinder serie ELEKTRO ISO 15552
Accessories
Guide unit
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/cylinder_serie_elektro/elektro_iso15552/accessories/guide_unit/guide_unit_asmtab.prj},{NB=W0700501001 / 0},{IDNR=},{DI=50},{TYPE=1},{HUB=1},{HUBST=0},{D=6},{E=46.5},{E2=100},{F=M8},{F1=8.5},{F2=6},{G=24},{H=45},{L1=106},{PPATH=guide_unit_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
[mm]
DI
Ø Diameter
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
CH
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
F
ⁿ/ₐ
F1
[mm]
F2
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
O1
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
WG
Weight
[g]
W0700321001
W0700321001
32
48
45
100
95
48
12
15
6
32.5
32.5
78
58
M6
6.5
6
18
31
74
108
94
46
17
7.8
7.8
12
0
773.76
W0700401001
W0700401001
40
56
53
106
101
58
15
15
6
38.0
38.0
84
64
M6
6.5
6
21
36
80
120
105
52
21
10.0
10.0
12
0
1001.76
W0700501001
W0700501001
50
66
63
125
120
59
15
22
6
46.5
46.5
100
80
M8
8.5
6
24
45
96
130
106
65
25
6.3
6.3
16
0
1903.13
W0700631001
W0700631001
63
76
73
132
127
76
15
22
6
56.5
56.5
105
95
M8
8.5
6
24
45
104
145
121
65
25
9.8
9.8
16
0
2303.13
W0700801001
W0700801001
80
98
95
165
160
90
16
27
6
72.0
50.0
130
130
M10
11.0
6
31
56
130
170
128
71
34
20.0
9.0
20
0
3804.90
W0701001001
W0701001001
100
118
115
185
180
110
16
27
6
89.0
70.0
150
150
M10
11.0
6
31
56
152
190
138
71
39
20.0
10.5
20
0
7004.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성