GSF - Swivel Clamp Connector Joints, Aluminum, with screw, steel zinc plated, Type S, Stepless adjustment
Inocon
1 Connecting
1B Tube clamps
GSF
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1b_rohrklemmverbinder/gsf/gsf_s_asmtab.prj},{NB=Gelenk-Klemmverbinder GSF-B40-S-1-2 (0)},{PARTNUMBER=GSF-B40-S-1-2},{D1=B40},{B=65},{ROT=0},{D11=40},{D2=11.0},{D3=M10},{D4=M10},{NDM3=10},{KDM3=8.157},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{FORM=S},{K=74.0},{L1=167.0},{L2=77.5},{M1=52.0},{M2=115},{T=14},{X1=105},{X2=74},{Y1=105},{Y2=74},{Z1=M10-50},{Z2=M10-55},{L3Z1=-},{L3Z2=78 | 92},{OBVIS=schwarz},{PPATH=gn_282_k2_s/gn_282_k2_s_asmtpl.prj},{WEIGHT=1.3850},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails},{V=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore
ⁿ/ₐ
B
Swivel width
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
T
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
Z1
Screw location
ⁿ/ₐ
Z2
Screw location
ⁿ/ₐ
L3Z1
Clamping lever for Z1
[mm]
L3Z2
Clamping lever for Z2
[mm]
OBVIS
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Swivel Clamp Connector Jo...
GSF-B20-S-1-8
B20
40
6.5
42.5
104.5
52.0
32.5
72
7
60
42
60
42
M8-25
M8-30
-
63 | 78
blank
0.3420
76090000
YES
Swivel Clamp Connector Jo...
GSF-B20-S-1-2
B20
40
6.5
42.5
104.5
52.0
32.5
72
7
60
42
60
42
M8-25
M8-30
-
63 | 78
black
0.3420
76090000
YES
Swivel Clamp Connector Jo...
GSF-B25-S-1-8
B25
40
6.5
42.5
104.5
52.0
32.5
72
7
60
42
60
42
M8-25
M8-30
63 | 78
63 | 78
blank
0.3230
76090000
YES
Swivel Clamp Connector Jo...
GSF-B25-S-1-2
B25
40
6.5
42.5
104.5
52.0
32.5
72
7
60
42
60
42
M8-25
M8-30
63 | 78
63 | 78
black
0.3230
76090000
YES
Swivel Clamp Connector Jo...
GSF-B30-S-1-8
B30
40
6.5
42.5
104.5
52.0
32.5
72
7
60
42
60
42
M8-25
M8-30
63 | 78
63 | 78
blank
0.2980
76090000
YES
Swivel Clamp Connector Jo...
GSF-B30-S-1-2
B30
40
6.5
42.5
104.5
52.0
32.5
72
7
60
42
60
42
M8-25
M8-30
63 | 78
63 | 78
black
0.2980
76090000
YES
Swivel Clamp Connector Jo...
GSF-B40-S-1-8
B40
65
11.0
74.0
167.0
77.5
52.0
115
14
105
74
105
74
M10-50
M10-55
-
78 | 92
blank
1.3850
76090000
YES
Swivel Clamp Connector Jo...
GSF-B40-S-1-2
B40
65
11.0
74.0
167.0
77.5
52.0
115
14
105
74
105
74
M10-50
M10-55
-
78 | 92
black
1.3850
76090000
YES
Swivel Clamp Connector Jo...
GSF-B42-S-1-8
B42
65
11.0
74.0
167.0
77.5
52.0
115
14
105
74
105
74
M10-50
M10-55
-
78 | 92
blank
1.3410
76090000
YES
Swivel Clamp Connector Jo...
GSF-B42-S-1-2
B42
65
11.0
74.0
167.0
77.5
52.0
115
14
105
74
105
74
M10-50
M10-55
-
78 | 92
black
1.3410
76090000
YES
Swivel Clamp Connector Jo...
GSF-B45-S-1-8
B45
65
11.0
74.0
167.0
77.5
52.0
115
14
105
74
105
74
M10-50
M10-55
78 | 92
78 | 92
blank
1.3150
76090000
YES
Swivel Clamp Connector Jo...
GSF-B45-S-1-2
B45
65
11.0
74.0
167.0
77.5
52.0
115
14
105
74
105
74
M10-50
M10-55
78 | 92
78 | 92
black
1.3150
76090000
YES
Swivel Clamp Connector Jo...
GSF-B48-S-1-8
B48
65
11.0
74.0
167.0
77.5
52.0
115
14
105
74
105
74
M10-50
M10-55
78 | 92
78 | 92
blank
1.2450
76090000
YES
Swivel Clamp Connector Jo...
GSF-B48-S-1-2
B48
65
11.0
74.0
167.0
77.5
52.0
115
14
105
74
105
74
M10-50
M10-55
78 | 92
78 | 92
black
1.2450
76090000
YES
Swivel Clamp Connector Jo...
GSF-B50-S-1-8
B50
65
11.0
74.0
167.0
77.5
52.0
115
14
105
74
105
74
M10-50
M10-55
78 | 92
78 | 92
blank
1.2340
76090000
YES
Swivel Clamp Connector Jo...
GSF-B50-S-1-2
B50
65
11.0
74.0
167.0
77.5
52.0
115
14
105
74
105
74
M10-50
M10-55
78 | 92
78 | 92
black
1.2340
76090000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성