GSF.P - Swivel Clamp Connector Joints, Plastic, Type T, Adjustment with 15° division (serration)
Inocon
1 Connecting
1B Tube clamps
GSF.P
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1b_rohrklemmverbinder/gsf_p/gn282_9_t_asmtab.prj},{NB=Gelenk-Klemmverbinder, Kunststoff GSF.P-B30-40-T-2-4 (0)},{PARTNUMBER=GSF.P-B30-40-T-2-4},{D1=B30},{X1=40},{ROT=0},{D2=6.5},{K=45},{L1=100.5},{L2=54},{M1=33},{M2=67},{T=8},{X2=-},{Y1=75},{Y2=60},{Z1=M8-25},{Z2=M8-25},{L3Z1=63 | 78},{L3Z2=63 | 78},{OB=grau, matt},{MAT=Kunststoff, Thermoplast (Polyamid PA)},{WEIGHT=0.1420},{CTN=39269097},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails},{PPATH=gn282_9_t_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore
ⁿ/ₐ
X1
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
T
[mm]
X2
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
Z1
Screw location
[mm]
Z2
Screw location
[mm]
L3Z1
Clamping lever
[mm]
L3Z2
Clamping lever
[mm]
OB
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Swivel Clamp Connector Jo...
GSF.P-B30-40-T-2-2
B30
40
6.5
45
100.5
54
33
67
8
-
75
60
M8-25
M8-25
63 | 78
63 | 78
Black, matte finish
0.1420
39269097
YES
Swivel Clamp Connector Jo...
GSF.P-B30-40-T-2-4
B30
40
6.5
45
100.5
54
33
67
8
-
75
60
M8-25
M8-25
63 | 78
63 | 78
Gray, matte finish
0.1420
39269097
YES
Swivel Clamp Connector Jo...
GSF.P-B30-75-T-2-2
B30
75
6.5
45
100.5
54
33
67
8
60
75
60
M8-25
M8-25
63 | 78
63 | 78
Black, matte finish
0.1570
39269097
YES
Swivel Clamp Connector Jo...
GSF.P-B30-75-T-2-4
B30
75
6.5
45
100.5
54
33
67
8
60
75
60
M8-25
M8-25
63 | 78
63 | 78
Gray, matte finish
0.1570
39269097
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성