GS811,GS812,GS893 (Outer rings)
NTN Corporation
Needle Roller Bearings
Cylindrical Roller Thrust Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/needle_roler_bearings/cylindrical_roler_thrust_b/gs811_gs812_gs893_or.prj},{NB=GS81213Outer Rings},{ORDER=GS81213},{D1=67},{D=100},{B=8.00},{R=1.0},{CA=130000},{COA=385000},{CAF=13300},{COAF=39500},{LSG=730},{LSO=2900},{MASS=0.272}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
D1
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
width
[mm]
R
Radius
[mm]
MASS
mass
[kg]
GS81100
GS81100
10
24
2.75
0.3
0.0081
GS81101
GS81101
12
26
2.75
0.3
0.0090
GS81102
GS81102
16
28
2.75
0.3
0.0090
GS81103
GS81103
18
30
2.75
0.3
0.010
GS81104
GS81104
21
35
2.75
0.3
0.013
GS81105
GS81105
26
42
3.00
0.6
0.020
GS81106
GS81106
32
47
3.00
0.6
0.022
GS81206
GS81206
32
52
4.25
0.6
0.044
GS89306
GS89306
32
60
6.25
1.0
0.099
GS81107
GS81107
37
52
3.50
0.6
0.029
GS81207
GS81207
37
62
5.25
1.0
0.080
GS89307
GS89307
37
68
7.00
1.0
0.140
GS81108
GS81108
42
60
3.50
0.6
0.040
GS81208
GS81208
42
68
5.00
1.0
0.088
GS89308
GS89308
42
78
7.50
1.0
0.200
GS81109
GS81109
47
65
4.00
0.6
0.050
GS81209
GS81209
47
73
5.50
1.0
0.106
GS89309
GS89309
47
85
8.25
1.0
0.255
GS81110
GS81110
52
70
4.00
0.6
0.054
GS81210
GS81210
52
78
6.50
1.0
0.135
GS89310
GS89310
52
95
9.50
1.1
0.370
GS81111
GS81111
57
78
5.00
0.6
0.087
GS81211
GS81211
57
90
7.00
1.0
0.209
GS89311
GS89311
57
105
10.50
1.1
0.503
GS81112
GS81112
62
85
4.75
1.0
0.099
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WS811,WS812,WS893 (Inner rings)
NTN Corporation
17.10.2023
K811,K812,K893 (Cylindrical roller with the thrust cage)
NTN Corporation
17.10.2023
Type AXK(Needle Roller with Thrust Cage)
NTN Corporation
17.10.2023
Type AS (Washer)
NTN Corporation
17.10.2023
811, 812, 893 (Bearings)
NTN Corporation
17.10.2023
NA48,NA49,NA59,NA69,NK+IR (With Inner Ring)
NTN Corporation
17.10.2023
RNA48,RNA49,RNA59,RNA69,NK (No Inner Ring)
NTN Corporation
17.10.2023
Metric system sizes
NTN Corporation
17.10.2023
Contact Sealed type LLU
NTN Corporation
17.10.2023
Single Direction Type
NTN Corporation
17.10.2023
Series AN 00-40
NTN Corporation
17.10.2023
Bent inner tab type
NTN Corporation
17.10.2023
Type NU
NTN Corporation
17.10.2023
Small variable frequency controller
NTN Corporation
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성