Ground Spur Gears (SSG-E)
KHK KOHARA GEAR
Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{khk/spur_gears/ground_spur_gears_ssg_e_asmab.prj},{NB=SSG2.5-30E35_On},{Z=30},{M=2.5},{A=35},{AX=35,32,30,28,25,24,22,20,19},{B=65},{C=75.0},{D=80.0},{E=25},{TH=5.625},{HW=18},{H=0},{I=0},{KD=0.0},{M1=0},{J=0.0},{CBD1=0.0},{CBD2=0.0},{TL=0},{TOOTH=On},{NEW=0},{PPATH=parts/ground_spur_gears_ssg_e_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
M
Module
ⁿ/ₐ
B
Hub diameter
[mm]
C
Pitch diameter
[mm]
D
Outside diameter
[mm]
E
Face width
[mm]
S
Shape
ⁿ/ₐ
K
Flange diameter
ⁿ/ₐ
L
Flange width
[mm]
G
Total length (Bush)
[mm]
PSS
Pressure screw size
ⁿ/ₐ
R
Position of screw
[mm]
HW
Hub width
ⁿ/ₐ
TOTAL
Total length
[mm]
SSG1.5-22E15
SSG1.5-22E15
22
1.5
26
33.0
36.0
15
S1EB
50.0
14
37
M10
15.100
14
37.0
SSG1.5-23E15
SSG1.5-23E15
23
1.5
27
34.5
37.5
15
S1EB
50.0
14
37
M10
15.100
14
37.0
SSG1.5-24E15
SSG1.5-24E15
24
1.5
28
36.0
39.0
15
S1EB
50.0
14
37
M10
15.100
14
37.0
SSG1.5-25E15
SSG1.5-25E15
25
1.5
30
37.5
40.5
15
S1EB
50.0
14
37
M10
15.100
14
37.0
SSG1.5-26E19
SSG1.5-26E19
26
1.5
32
39.0
42.0
15
S1EB
55.0
14
39
M10
17.400
14
39.0
SSG1.5-27E20
SSG1.5-27E20
27
1.5
34
40.5
43.5
15
S1EB
56.0
14
41
M10
18.000
14
41.0
SSG1.5-28E20
SSG1.5-28E20
28
1.5
36
42.0
45.0
15
S1EB
56.0
14
41
M10
18.000
14
41.0
SSG1.5-29E20
SSG1.5-29E20
29
1.5
37
43.5
46.5
15
S1EB
56.0
14
41
M10
18.000
14
41.0
SSG1.5-30E22
SSG1.5-30E22
30
1.5
38
45.0
48.0
15
S1EB
61.0
14
43
M10
19.300
14
43.0
SSG1.5-32E22
SSG1.5-32E22
32
1.5
40
48.0
51.0
15
S1EB
61.0
14
43
M10
19.300
14
43.0
SSG1.5-34E22
SSG1.5-34E22
34
1.5
42
51.0
54.0
15
S1EB
61.0
14
43
M10
19.300
14
43.0
SSG1.5-35E22
SSG1.5-35E22
35
1.5
42
52.5
55.5
15
S1EB
61.0
14
43
M10
19.300
14
43.0
SSG1.5-36E22
SSG1.5-36E22
36
1.5
45
54.0
57.0
15
S1EB
61.0
14
43
M10
19.300
14
43.0
SSG1.5-38E22
SSG1.5-38E22
38
1.5
45
57.0
60.0
15
S1EB
61.0
14
43
M10
19.300
14
43.0
SSG1.5-40E22
SSG1.5-40E22
40
1.5
50
60.0
63.0
15
S1EB
61.0
14
43
M10
19.300
14
43.0
SSG1.5-42E22
SSG1.5-42E22
42
1.5
50
63.0
66.0
15
S1EB
61.0
14
43
M10
19.300
14
43.0
SSG1.5-44E22
SSG1.5-44E22
44
1.5
50
66.0
69.0
15
S1EB
61.0
14
43
M10
19.300
14
43.0
SSG1.5-45E22
SSG1.5-45E22
45
1.5
50
67.5
70.5
15
S1EB
61.0
14
43
M10
19.300
14
43.0
SSG1.5-48E22
SSG1.5-48E22
48
1.5
50
72.0
75.0
15
S1EB
61.0
14
43
M10
19.300
14
43.0
SSG1.5-50E22
SSG1.5-50E22
50
1.5
60
75.0
78.0
15
S1EB
61.0
14
43
M10
19.300
14
43.0
SSG1.5-55E22
SSG1.5-55E22
55
1.5
60
82.5
85.5
15
S1EB
61.0
14
43
M10
19.300
14
43.0
SSG1.5-56E22
SSG1.5-56E22
56
1.5
60
84.0
87.0
15
S1EB
61.0
14
43
M10
19.300
14
43.0
SSG1.5-60E22
SSG1.5-60E22
60
1.5
60
90.0
93.0
15
S1EB
61.0
14
43
M10
19.300
14
43.0
SSG1.5-64E22
SSG1.5-64E22
64
1.5
60
96.0
99.0
15
S1EB
61.0
14
43
M10
19.300
14
43.0
SSG1.5-70E22
SSG1.5-70E22
70
1.5
60
105.0
108.0
15
S1EB
61.0
14
43
M10
19.300
14
43.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Ground Spur Gears (SSG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Spur Gears (KSG)
KHK KOHARA GEAR
28.07.2021
Ground Spur Gears (MSGA)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Steel, Spur Gears (SS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Stainless Steel Spur Gears (SUS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Tempering Spur Gears (KS)
KHK KOHARA GEAR
28.07.2021
K-Standard Pinion Gear module 5
KANA (Katayama Chain)
20.12.2023
Ground Spur Gears (SSAG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Spur Gears (MSGB)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Steel, Spur Gears with bushing (SS_F)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Stainless Steel Spur Gears (SUSA)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
CL23CB,CL23CN - Keyless Hub - Spur Gears
PRiCi FA
17.10.2023
Ground Spur Gears with bushing (SSGA_F)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Spur Pinion Shafts (SSGS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성