피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Grip Tight EZ Kleen Four Bolt Flange - GTEZ Normal Duty Polymer Housed 4 Bolt Flange Bearings
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Grip Tight Adapter Ball Bearings
GRIP TIGHT 4 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/grip_tight/4bolt_flanges/f4b_gtei_asmtab.prj},{NB=129711},{SERIES=206},{BOD=2.4409},{SS=1-1/4},{PN=129711},{DESCRIPTION=F4B-GTEZ-104S-PCR},{LUBE=},{WEIGHT=1.10},{A=1-39/64},{A1=1.609},{B=4-1/4},{B1=4.250},{C=1-55/64},{C1=1.859},{D=3-1/4},{D1=3.250},{F=3/8},{FMAJ=0.625},{FMIN=0.391},{H=39/64},{H1=0.609},{J=35/64},{J1=0.547},{L=2},{L1=2.000},{Z=1-13/16},{Z1=1.813},{INFO=Infotext},{PPATH=f4b_gtei_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
SERIES
Series
[인치]
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part no.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
F
Bolt Diameter
ⁿ/ₐ
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
Z
[인치]
129706
204
3/4
129706
F4B-GTEZ-012-PCR
1-15/32
3-3/8
1-23/32
2-1/2
3/8
17/32
35/64
1-1/2
1-23/32
129708
205
1
129708
F4B-GTEZ-100-PCR
1-29/64
3-3/4
1-45/64
2-3/4
3/8
35/64
17/32
1-51/64
1-45/64
129710
206
1-3/16
129710
F4B-GTEZ-103-PCR
1-39/64
4-1/4
1-55/64
3-1/4
3/8
39/64
35/64
2
1-13/16
129711
206
1-1/4
129711
F4B-GTEZ-104S-PCR
1-39/64
4-1/4
1-55/64
3-1/4
3/8
39/64
35/64
2
1-13/16
129713
207
1-1/4
129713
F4B-GTEZ-104-PCR
1-5/8
4-21/32
1-7/8
3-5/8
1/2
5/8
35/64
2-19/64
1-55/64
129714
207
1-7/16
129714
F4B-GTEZ-107-PCR
1-5/8
4-21/32
1-7/8
3-5/8
1/2
5/8
35/64
2-19/64
1-55/64
129716
208
1-1/2
129716
F4B-GTEZ-108-PCR
1-27/32
5-1/8
2-7/64
4
1/2
43/64
37/64
2-1/2
2-1/16
129718
209
1-11/16
129718
F4B-GTEZ-111-PCR
1-27/32
5-3/8
2-7/64
4-1/8
9/16
23/32
19/32
2-43/64
2-5/64
129719
210
1-15/16
129719
F4B-GTEZ-115-PCR
1-55/64
5-5/8
2-1/4
4-3/8
5/8
49/64
39/64
2-15/16
2-7/32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Set Screw Medium Duty Four-Bolt Flange Inch Bore - SC 4 Bolt Flange Bearing...
Baldor Reliance
09.11.2021
D-Lok Flange Bracket Inch Bore - DL FB Normal Duty 3-Bolt Flange Bracket Be...
Baldor Reliance
09.11.2021
D-Lok Four Bolt Flange Inch Bore - Stainless Housing, Corrosion Resistant I...
Baldor Reliance
09.11.2021
Set Screw Two-Bolt Pillow Block Metric Bore - Polymer Housing, Corrosion Re...
Baldor Reliance
09.11.2021
USAF 500 Adapter Mount Pillow Block with TRIPLE-TECT - USAF
Baldor Reliance
09.11.2021
D-Lok Two-Bolt Pillow Block Metric Bore - Stainless Housing, Corrosion Resi...
Baldor Reliance
09.11.2021
Set Screw Medium Duty Insert Inch Bore - Corrosion Resistant - SC Medium Du...
Baldor Reliance
09.11.2021
Set Screw Tapped Base Inch Bore - SC Pillow Block Bearings -(Normal Duty) -...
Baldor Reliance
09.11.2021
Set Screw Intermediate Duty Narrow Slot Take Up - VSC Intermediate Duty Nar...
Baldor Reliance
09.11.2021
Raptor Couplings - Raptor Couplings
Baldor Reliance
09.11.2021
3608876082 - Winkelschraubkopf WH075 für Flachschlüssel
Bosch Rexroth Power Tools
29.03.2017
3608875426 - Aufhängung
Bosch Rexroth Power Tools
29.03.2017
3608876473 - Montagehilfe
Bosch Rexroth Power Tools
29.03.2017
PE110 - Pressensteuerung
Bosch Rexroth Power Tools
29.03.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성