GPL, GPH, GPX - 导向柱塞
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/gpl.prj},{NB=GPL4},{LS=L},{MATB=Aluminum Alloy},{STB=Clear Anodize},{MATP=1045 Carbon Steel},{STP=Electroless Nickel Plating},{MATSP=304 Stainless Steel-WPB},{MATK=Polyacetal},{M=4},{S=6},{D=8},{L=22},{W=6},{H=5},{A=18},{B=26},{C=11.5},{T=4},{G=18},{E=4},{F=10},{DD=4.5},{S1=1.5},{H1=24.5},{J=5.5},{D1=15},{W1=10},{MIN1=0.6},{MIN2=0.9},{MIN3=1.4},{MAX1=2.5},{MAX2=3.8},{MAX3=5.9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATB
主体材质
ⁿ/ₐ
STB
主体的表面处理
ⁿ/ₐ
MATP
销部材质
ⁿ/ₐ
STP
销部表面处理
ⁿ/ₐ
MATSP
弹簧材质
ⁿ/ₐ
MATK
旋钮材质
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
S
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
T
[mm]
G
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
DD
d
[mm]
S1
[mm]
H1
[mm]
J
[mm]
D1
[mm]
W1
[mm]
PMIN
P负载(最小)
[N]
PMAX
P负载(最大)
[N]
GPL4
GPL4
铝合金
本色阳极氧化处理
S45C
无电解镀镍
SUS304 - WPB
聚缩醛
4
6
8
22
6
5
18
26
11.5
4
18
4
10
4.5
1.5
24.5
5.5
15
10
0.6
2.5
GPL5
GPL5
铝合金
本色阳极氧化处理
S45C
无电解镀镍
SUS304 - WPB
聚缩醛
5
10
10
27
8
10
32
35
19.0
5
25
6
20
5.5
3.0
35.0
13.0
18
15
0.6
2.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
STWN, STWS - 扣环 C 外侧
Misumi
30.06.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
30.06.2021
CBS, CBSST - 短头内六角螺栓
Misumi
22.04.2022
SFJW, SSFJW, PSFJW, PSSFJW, RSFJW, RSSFJW, SFUW, SSFUW, PSFUW, PSSFUW, PSFG...
Misumi
27.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表