카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 953.7 - Clamping Plates for Position Indicators GN 953 / GN 953.2
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, positioning,locking with and without position indication
Accessory
GN 953.7
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_4/zubehoer/gn953_7/gn953_7.prj},{NB=Klemmplatte GN953.7-48-B14},{ARTNR=GN953.7-48-B14},{PARTNUMBER=GN 953.7-48-B14},{NORMNR=GN 953.7},{B=48},{D1=B14},{D2=5.5},{L1=66.5},{L2=43},{L3=15},{L4=23.5},{L5=30},{M1=34},{M2=36},{M3=33.6},{M4=25},{M5=17},{MAT=Zink-Druckguss},{WEIGHT=0.1882},{CTN=90318080},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
F9
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
M4
[mm]
M5
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Klemmplatte GN953.7-48-B1...
GN953.7-48-B12
48
B12
5.5
66.5
43
15
23.5
30
34
36
33.6
25
17
0.1914
90318080
YES
Klemmplatte GN953.7-48-B1...
GN953.7-48-B14
48
B14
5.5
66.5
43
15
23.5
30
34
36
33.6
25
17
0.1882
90318080
YES
Klemmplatte GN953.7-48-B1...
GN953.7-48-B15
48
B15
5.5
66.5
43
15
23.5
30
34
36
33.6
25
17
0.1862
90318080
YES
Klemmplatte GN953.7-48-B1...
GN953.7-48-B16
48
B16
5.5
66.5
43
15
23.5
30
34
36
33.6
25
17
0.1843
90318080
YES
Klemmplatte GN953.7-48-B2...
GN953.7-48-B20
48
B20
5.5
66.5
43
15
23.5
30
34
36
33.6
25
17
0.1747
90318080
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성