카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 900 DR - Adjustable slide units, type DR, with adjustable handle and digital position indicator
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Adjustable slide units
GN900
GN900 DR
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_8/verstellschlitten/gn900/gn900_dr/gn900_dr_asmtab.prj},{NB=Verstellschlitten GN900-80-170-50-DR-2 (0)},{ARTNR=GN900-80-170-50-DR-2},{B=80},{L1=170},{D3=22},{D4=80},{D5=22},{H1=20.5},{H2=35.5},{H3=36},{H4=10.0},{H5=10.0},{H6=51},{H7=37},{H8=10},{L3=120},{L4=8},{L5=16},{L6=24},{L7=31},{L8=55},{L9=27},{L10=33},{L11=66},{L12=25},{S=50},{T=2.0},{TX1=4.0},{WX1=1.0},{BX1=79.0},{BX2=16.00},{BX3=39.0},{HX1=35.0},{HX2=25.5},{HX3=18.5},{HX4=12.5},{HX5=13.5},{HX6=2.5},{HX7=4.6},{RX1=3.0},{RX2=5.0},{RX3=2.75},{RX4=3.0},{LX3=23.0},{LX4=8.4},{LX5=20.3},{LX6=11.0},{LX7=19.1},{LX8=12.2},{LX9=16.1},{VERS=3},{LX10=9.6},{LX11=18.7},{LX12=22.5},{LX13=10.8},{LX14=5.8},{LX15=39.8},{LX16=4.0},{LX17=2.5},{LX18=10.8},{LX19=60.7},{LX20=5.0},{VERS1=3.0},{HUB=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Stroke
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Verstellschlitten GN900-5...
GN900-50-95-25-DR-1
50
95
25
M6x1
M4
22
13.0
23
7.0
4.5
29
18
70
6
12
52
24
33
36
30
30
1.5
0.4200
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-5...
GN900-50-95-25-DR-2
50
95
25
M6x1
M4
22
13.0
23
7.0
4.5
29
18
70
6
12
52
24
33
36
30
30
1.5
0.4600
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-5...
GN900-50-120-50-DR-1
50
120
50
M6x1
M4
22
13.0
23
7.0
4.5
29
18
70
6
12
52
24
33
36
30
30
1.5
0.4652
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-5...
GN900-50-120-50-DR-2
50
120
50
M6x1
M4
22
13.0
23
7.0
4.5
29
18
70
6
12
52
24
33
36
30
30
1.5
0.5000
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-5...
GN900-50-145-75-DR-1
50
145
75
M6x1
M4
22
13.0
23
7.0
4.5
29
18
70
6
12
52
24
33
36
30
30
1.5
0.4930
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-5...
GN900-50-145-75-DR-2
50
145
75
M6x1
M4
22
13.0
23
7.0
4.5
29
18
70
6
12
52
24
33
36
30
30
1.5
0.4994
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-5...
GN900-50-170-100-DR-1
50
170
100
M6x1
M4
22
13.0
23
7.0
4.5
29
18
70
6
12
52
24
33
36
30
30
1.5
0.5622
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-5...
GN900-50-170-100-DR-2
50
170
100
M6x1
M4
22
13.0
23
7.0
4.5
29
18
70
6
12
52
24
33
36
30
30
1.5
0.5912
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-8...
GN900-80-145-25-DR-1
80
145
25
M8x1
M5
22
20.5
36
10.0
10.0
37
10
120
8
16
55
27
33
25
30
50
2.0
1.1800
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-8...
GN900-80-145-25-DR-2
80
145
25
M8x1
M5
22
20.5
36
10.0
10.0
37
10
120
8
16
55
27
33
25
30
50
2.0
1.2000
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-8...
GN900-80-170-50-DR-1
80
170
50
M8x1
M5
22
20.5
36
10.0
10.0
37
10
120
8
16
55
27
33
25
30
50
2.0
1.2630
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-8...
GN900-80-170-50-DR-2
80
170
50
M8x1
M5
22
20.5
36
10.0
10.0
37
10
120
8
16
55
27
33
25
30
50
2.0
1.2920
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-8...
GN900-80-195-75-DR-1
80
195
75
M8x1
M5
22
20.5
36
10.0
10.0
37
10
120
8
16
55
27
33
25
30
50
2.0
1.3300
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-8...
GN900-80-195-75-DR-2
80
195
75
M8x1
M5
22
20.5
36
10.0
10.0
37
10
120
8
16
55
27
33
25
30
50
2.0
1.3600
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-8...
GN900-80-220-100-DR-1
80
220
100
M8x1
M5
22
20.5
36
10.0
10.0
37
10
120
8
16
55
27
33
25
30
50
2.0
1.4150
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-8...
GN900-80-220-100-DR-2
80
220
100
M8x1
M5
22
20.5
36
10.0
10.0
37
10
120
8
16
55
27
33
25
30
50
2.0
1.4440
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-1...
GN900-120-185-25-DR-1
120
185
25
M10x1
M5
34
26.3
46
13.8
10.0
45
5
160
10
18
69
41
33
25
30
80
2.0
2.9000
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-1...
GN900-120-185-25-DR-2
120
185
25
M10x1
M5
34
26.3
46
13.8
10.0
45
5
160
10
18
69
41
33
25
30
80
2.0
2.9380
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-1...
GN900-120-210-50-DR-1
120
210
50
M10x1
M5
34
26.3
46
13.8
10.0
45
5
160
10
18
69
41
33
25
30
80
2.0
3.0740
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-1...
GN900-120-210-50-DR-2
120
210
50
M10x1
M5
34
26.3
46
13.8
10.0
45
5
160
10
18
69
41
33
25
30
80
2.0
3.1000
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-1...
GN900-120-235-75-DR-1
120
235
75
M10x1
M5
34
26.3
46
13.8
10.0
45
5
160
10
18
69
41
33
25
30
80
2.0
3.2440
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-1...
GN900-120-235-75-DR-2
120
235
75
M10x1
M5
34
26.3
46
13.8
10.0
45
5
160
10
18
69
41
33
25
30
80
2.0
3.2730
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-1...
GN900-120-260-100-DR-1
120
260
100
M10x1
M5
34
26.3
46
13.8
10.0
45
5
160
10
18
69
41
33
25
30
80
2.0
3.4240
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-1...
GN900-120-260-100-DR-2
120
260
100
M10x1
M5
34
26.3
46
13.8
10.0
45
5
160
10
18
69
41
33
25
30
80
2.0
3.4530
84798997
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
OSPE-BHD - OSPE BHD Belt-Driven Actuators
Parker Electromechanical
28.09.2022
GN900 DN - Adjustable slide units, type DN, with adjustable handle and digi...
Berger Tools
04.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성