카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 881 - Breather valves
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Breather filters, Breather valves
GN881
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_5/belueftungs_entlueftungselemente/gn881/gn881.prj},{NB=Entlueftungsventil GN881-M20x1,5-200-MS-M},{ARTNR=GN881-M20x1,5-200-MS-M},{PARTNUMBER=GN 881-M20x1,5-200-MS-M},{NORMNR=GN 881},{D1=M20x1,5},{D1ALG='M20x1.5'},{TH=M},{ODR=200},{D2=26},{D3=20},{E=29.0},{L1=8.5},{L2=11.5},{L3=24.5},{SW=27},{NDM1=20.000},{NDM2=0.000},{WEIGHT=0.0740},{CTN=84818079},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
ODR
Opening pressure in mbar ±20%
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
E
~
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Entlueftungsventil GN881-...
GN881-M12x1,5-200-MS-M
M12x1,5
200
18
20
23.5
8.5
11.5
24.5
22
0.0390
84818079
YES
Entlueftungsventil GN881-...
GN881-M14x1,5-200-MS-M
M14x1,5
200
20
20
23.5
8.5
11.5
24.5
22
0.0440
84818079
YES
Entlueftungsventil GN881-...
GN881-G1/4-200-MS-M
G1/4
200
20
20
23.5
8.5
11.5
24.5
22
0.0420
84818079
YES
Entlueftungsventil GN881-...
GN881-M16x1,5-200-MS-M
M16x1,5
200
22
20
23.5
8.5
11.5
24.5
22
0.0490
84818079
YES
Entlueftungsventil GN881-...
GN881-G3/8-200-MS-M
G3/8
200
23
20
23.5
8.5
11.5
24.5
22
0.0510
84818079
YES
Entlueftungsventil GN881-...
GN881-M18x1,5-200-MS-M
M18x1,5
200
24
20
23.5
8.5
11.5
24.5
22
0.0520
84818079
YES
Entlueftungsventil GN881-...
GN881-M20x1,5-200-MS-M
M20x1,5
200
26
20
29.0
8.5
11.5
24.5
27
0.0740
84818079
YES
Entlueftungsventil GN881-...
GN881-M22x1,5-200-MS-M
M22x1,5
200
27
20
29.0
8.5
11.5
24.5
27
0.0790
84818079
YES
Entlueftungsventil GN881-...
GN881-G1/2-200-MS-M
G1/2
200
26
20
29.0
8.5
11.5
24.5
27
0.0800
84818079
YES
Entlueftungsventil GN881-...
GN881-M24x1,5-200-MS-M
M24x1,5
200
29
20
32.5
8.0
12.0
25.0
30
0.0960
84818079
YES
Entlueftungsventil GN881-...
GN881-M26x1,5-200-MS-M
M26x1,5
200
32
20
34.0
8.0
12.0
25.0
32
0.1120
84818079
YES
Entlueftungsventil GN881-...
GN881-G3/4-200-MS-M
G3/4
200
32
20
34.0
8.0
12.0
25.0
32
0.1130
84818079
YES
Entlueftungsventil GN881-...
GN881-M30x1,5-200-MS-M
M30x1,5
200
36
20
39.0
8.0
12.0
25.0
36
0.1480
84818079
YES
Entlueftungsventil GN881-...
GN881-G1-200-MS-M
G1
200
39
20
44.0
8.0
12.0
25.0
41
0.1860
84818079
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성