카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 875.3 - Clamping Arms with Threaded Hole, for Swing Clamps GN 875 / GN 876
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Accessory
GN 875.3
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/zubehoer/gn875_3/gn875_3.prj},{NB=Spannarm GN875.3-AL-14-50-HE},{ARTNR=GN875.3-AL-14-50-HE},{PARTNUMBER=GN 875.3-AL-14-50-HE},{NORMNR=GN 875.3},{GROESSE=25},{D1=14},{M=50},{B=18.0},{D2=M6},{D2X=6},{D3=8.5},{H1=10},{H2=6.5},{L=68.0},{MAT=Aluminium},{OB=harteloxiert},{WEIGHT=0.0368},{CTN=76169990},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
GROESSE
for swing clamps Size
[mm]
D1
[mm]
M
[mm]
B
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L
Length
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
OB
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Spannarm GN875.3-AL-8-41-...
GN875.3-AL-8-41-HE
16
8
41
12.5
M4
5.5
9
5.5
53.5
Aluminum
Hard anodized
0.0200
76169990
YES
Spannarm GN875.3-AL-12-48...
GN875.3-AL-12-48-HE
20
12
50
17.0
M5
8.5
10
5.5
65.0
Aluminum
Hard anodized
0.0380
76169990
YES
Spannarm GN875.3-AL-14-50...
GN875.3-AL-14-50-HE
25
14
50
18.0
M6
8.5
10
6.5
68.0
Aluminum
Hard anodized
0.0368
76169990
YES
Spannarm GN875.3-AL-16-60...
GN875.3-AL-16-60-HE
32
16
60
20.0
M8
8.5
12
9.0
80.0
Aluminum
Hard anodized
0.0585
76169990
YES
Spannarm GN875.3-AL-16-70...
GN875.3-AL-16-70-HE
40
16
70
20.0
M8
8.5
15
9.0
90.0
Aluminum
Hard anodized
0.0773
76169990
YES
Spannarm GN875.3-AL-20-80...
GN875.3-AL-20-80-HE
50
20
80
25.0
M10
10.5
16
10.0
105.0
Aluminum
Hard anodized
0.1233
76169990
YES
Spannarm GN875.3-AL-20-90...
GN875.3-AL-20-90-HE
63
20
90
25.0
M10
10.5
18
10.0
115.0
Aluminum
Hard anodized
0.1495
76169990
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성