카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 862.1 - Toggle clamps, with additional manual operation, with magnetic piston, Type CPV3S, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 spindle assembly
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 862.1
GN 862.1 CPV3S
GN 862.1 CPV3S M
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/pneumatik_spanner/gn862_1/gn862_1_cpv3s/gn862_1_cpv3s_m/gn_862_1_cpv3sm_asmtab.prj},{NB=Schnellspanner GN862.1-200-CPV3S-M (closed)},{ARTNR=GN862.1-200-CPV3S-M},{PARTNUMBER=GN 862.1-200-CPV3S-M},{NORMNR=GN 862.1},{GROESSE=200},{POS=0},{FH=1600},{FS=970},{A=34},{B1=59.5},{B2=38.5},{B3=51.0},{B4=35},{B5=8.5},{D1=M8},{D2=6.5},{D3=G 1/8},{IA=4},{E=39.5},{H1=296},{H2=78},{H3=17},{H4=29},{H5=54.0},{L1=150},{L2=59},{L3=80},{L4=68},{M1=26},{M2=14.5},{M3=16},{M4=11},{M5=16},{R=98},{S=6},{W=21},{MODELLO=200/CPV3SM},{PPATH=gn_862_1_cpv3sm_asmtpl.prj},{B=210},{WEIGHT=1.2800},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{V2=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2021. 9. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
GROESSE
Size
ⁿ/ₐ
FH
Holding Force
[N]
FS
Clamping Force
[N]
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
IA
Female thread Ø for hose
[mm]
E
[mm]
H1
~
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
~
[mm]
H5
[mm]
L1
~
[mm]
L2
~
[mm]
L3
~ max.
[mm]
L4
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
M4
[mm]
M5
[mm]
R
~
[mm]
S
[mm]
W
Adjustable Range +/-0.5
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Schnellspanner GN862.1-20...
GN862.1-200-CPV3S-M
200
1600
970
34
59.5
38.5
51.0
35
8.5
M8
6.5
G 1/8
4
39.5
296
78
17
29
54.0
150
59
80
68
26
14.5
16
11
16
98
6
21
1.2800
82057000
YES
Schnellspanner GN862.1-30...
GN862.1-300-CPV3S-M
300
2400
1050
42
68.5
53.0
60.5
50
10.3
M10
8.5
G 1/4
6
50.5
360
108
20
35
79.5
187
74
104
77
30
16.5
28
12
30
122
8
21
2.1860
82057000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성