카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 851 - Stainless Steel-Latch type toggle clamps, for pulling action, Type T2, with U-bolt latch, with catch
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Toggle clamps
GN 851 N
GN 851 T2 NI
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/schnellspanner/gn851_n/gn_851_t2_ni/gn_851_ni_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Verschluss-Spanner GN851-160-T2-NI (closed)},{ARTNR=GN851-160-T2-NI},{ROTX=2.000},{HUB=0},{FX=20},{XX=1.000},{A=12},{B1=26},{B2=28},{B3=21},{B4=20},{B5=14},{D2=4.3},{H1=26},{H2=18},{L1=98},{L2=11},{M1=19},{M2=5.0},{M3=16.0},{M4=5.0},{M5=10.0},{R=35},{S=2.0},{W1=25},{W2=11},{WEIGHT=0.0880},{PARTNUMBER=GN 851-160-T2-NI},{NORMNR=GN 851},{NORMNRX=Edelstahl-Verschluss-Spanner GN 851},{GROESSE=160},{MODELLO=160/T2X},{DXXX=[35:44]},{AX=98},{BX=25},{CX=12},{DX1=35÷44},{EX=28},{GX=19},{HX=10},{IX=16},{LX=26},{MX=14},{NX=18},{OX=2},{QX=4,3},{SX=25},{TX=M4},{FHX=160},{GRX=85},{FH=1600},{D1=M4},{MAT=Edelstahl},{PPATH=../../gn_851/gn_851/gn_851_asmtpl.prj},{OP=T2-NI},{CTN=82057000},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
GROESSE
Size
ⁿ/ₐ
FH
Holding force
[N]
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
H1
≈
[mm]
H2
[mm]
L1
≈
[mm]
L2
min.
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
M4
[mm]
M5
[mm]
R
≈ at W2=0
[mm]
S
[mm]
W1
Stroke
[mm]
W2
≈ Adjustable range
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Verschluss-Span...
GN851-160-T2-NI
160
1600
12
26
28
21
20
14
M4
4.3
26
18
98
11
19
5.0
16.0
5.0
10.0
35
2.0
25
11
0.0880
82057000
YES
Edelstahl-Verschluss-Span...
GN851-320-T2-NI
320
3200
16
40
44
32
28
22
M6
6.5
30
25
152
19
32
10.5
19.0
7.0
14.3
54
3.0
48
13
0.2600
82057000
YES
Edelstahl-Verschluss-Span...
GN851-700-T2-NI
700
7000
24
60
54
38
38
26
M8
8.5
42
36
220
21
38
9.5
41.5
9.5
19.0
70
3.5
58
26
0.6000
82057000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성