카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 761 - Toggle Latches, Steel, without Lock Mechanism, Type G, Latch bolt with loop, with catch
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Hook clamps
GN 761
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/spannverschluesse/gn761/gn761_g_st_asmtab.prj},{NB=Spannverschluss, Stahl GN761-100-G-ST (closed-0)},{PARTNUMBER=GN 761-100-G-ST},{GROESSE=100},{FH=1000},{A=8.3},{B1=52.5},{B2=21.5},{B3=24},{B4=29},{D3=4.2},{H1=18},{H2=13.3},{L1=117.5},{L2=22},{L3=34.5},{L4=6.5},{L5=5.5},{L6=20},{M1=20.0},{M2=13},{M3=17.5},{R=51.0},{S=1.5},{W1=12},{W2X=7.000},{WEIGHT=0.0630},{A1=117.5},{D1X=51.0},{RX=5.5},{D2X=58.0},{SX=19.0},{B=18},{C=8.3},{E=25.0},{F=29},{G=13},{H=17.5},{I=20.0},{K=6.5},{L=52.5},{M=24},{N=13.3},{O=1.5},{PX=22.0},{Q=4.2},{DD=5},{FF=100},{GR=63},{VER=1},{RODROT=1.200},{VER3=1},{ARTNR=GN761-100-G-ST},{NORMNR=GN 761},{D1=5},{D2=M5},{MAT=Stahl, verzinkt, blau passiviert},{CTN=83089000},{ROHS=YES},{POS=0},{W2=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
GROESSE
Size
ⁿ/ₐ
FH
Holding capacity
[N]
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
min.
[mm]
L3
min.
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
R
≈ for w2=0
[mm]
S
[mm]
W1
Stroke
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Spannverschluss, Stahl GN...
GN761-100-G-ST
100
1000
8.3
52.5
21.5
24
29
5
M5
4.2
18
13.3
117.5
22
34.5
6.5
5.5
20
20.0
13
17.5
51.0
1.5
12
0.0630
83089000
YES
Spannverschluss, Stahl GN...
GN761-200-G-ST
200
2000
10.0
65.0
27.5
32
42
6
M6
5.2
25
16.4
155.5
28
44.0
8.0
10.0
25
24.5
15
24.0
64.0
2.0
14
0.1420
83089000
YES
Spannverschluss, Stahl GN...
GN761-300-G-ST
300
3000
12.7
81.5
31.5
38
52
8
M8
6.2
32
20.7
189.5
33
54.0
11.0
12.5
30
30.0
20
29.5
79.5
2.5
18
0.2700
83089000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성