카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 7110 - Magnetic Measuring Systems for Length and Angle Measurements
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, positioning,locking with and without position indication
Magnetic Measuring Systems
GN 7110
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_4/magnetische_messsysteme/gn7110/gn7110_asmtab.prj},{NB=Magnetischer Messsystem GN7110-1-E-0,8},{ARTNR=GN7110-1-E-0,8},{PARTNUMBER=GN 7110-1-E-0,8},{NORMNR=GN 7110},{L6=0.8},{L1=72},{L2=12},{L3=28},{L4=21},{L5=7},{H1=37},{H2=20.5},{H3=16.5},{KEN=Schutzart IP 54},{MAT=Kunststoff (Polyamid PA)},{WEIGHT=0.1818},{CTN=90318080},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn7110_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
L6
Cable length
[m]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
KEN
Identification No.
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Magnetischer Messsystem G...
GN7110-1-E-0,2
0.2
72
12
28
21
7
37
20.5
16.5
Protection class IP 54
0.1724
90318080
YES
Magnetischer Messsystem G...
GN7110-2-E-0,2
0.2
72
12
28
21
7
37
20.5
16.5
Protection class IP 67
0.1728
90318080
YES
Magnetischer Messsystem G...
GN7110-1-E-0,3
0.3
72
12
28
21
7
37
20.5
16.5
Protection class IP 54
0.1741
90318080
YES
Magnetischer Messsystem G...
GN7110-2-E-0,3
0.3
72
12
28
21
7
37
20.5
16.5
Protection class IP 67
0.1745
90318080
YES
Magnetischer Messsystem G...
GN7110-1-E-0,5
0.5
72
12
28
21
7
37
20.5
16.5
Protection class IP 54
0.1777
90318080
YES
Magnetischer Messsystem G...
GN7110-2-E-0,5
0.5
72
12
28
21
7
37
20.5
16.5
Protection class IP 67
0.1781
90318080
YES
Magnetischer Messsystem G...
GN7110-1-E-0,8
0.8
72
12
28
21
7
37
20.5
16.5
Protection class IP 54
0.1818
90318080
YES
Magnetischer Messsystem G...
GN7110-2-E-0,8
0.8
72
12
28
21
7
37
20.5
16.5
Protection class IP 67
0.1822
90318080
YES
Magnetischer Messsystem G...
GN7110-1-E-1,2
1.2
72
12
28
21
7
37
20.5
16.5
Protection class IP 54
0.2121
90318080
YES
Magnetischer Messsystem G...
GN7110-2-E-1,2
1.2
72
12
28
21
7
37
20.5
16.5
Protection class IP 67
0.2125
90318080
YES
Magnetischer Messsystem G...
GN7110-1-E-2
2.0
72
12
28
21
7
37
20.5
16.5
Protection class IP 54
0.2006
90318080
YES
Magnetischer Messsystem G...
GN7110-2-E-2
2.0
72
12
28
21
7
37
20.5
16.5
Protection class IP 67
0.2010
90318080
YES
Magnetischer Messsystem G...
GN7110-1-E-2,5
2.5
72
12
28
21
7
37
20.5
16.5
Protection class IP 54
0.2083
90318080
YES
Magnetischer Messsystem G...
GN7110-2-E-2,5
2.5
72
12
28
21
7
37
20.5
16.5
Protection class IP 67
0.2088
90318080
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성