카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 6336.13 - Star knobs with loss protection, Type K, with ball chain
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Star handle
GN 6336.13
GN 6336.13 S
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/sterngriffe/gn6336_13/gn6336_13_2/gn_6336_13_k2_asmtab.prj},{NB=Sterngriff GN6336.13-40-M8-20-K},{ARTNR=GN6336.13-40-M8-20-K},{PARTNUMBER=GN 6336.13-40-M8-20-K},{NORMNR=GN 6336.13},{D1=40},{D2=M8},{NDM=8},{L=20},{D3=18},{H1=25},{H2=13},{H3=4.0},{R=29.5},{S=3.2},{T=14},{WEIGHT=0.0310},{CTN=73181535},{ROHS=YES},{VER=28},{TYPE=K},{PPATH=gn_6336_13_k2_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Sterngriff GN6336.13-25-M...
GN6336.13-25-M5-10-K
25
M5
10
12
16
8
2.5
21.2
2.8
0.0125
73181535
YES
Sterngriff GN6336.13-25-M...
GN6336.13-25-M5-15-K
25
M5
15
12
16
8
2.5
21.2
2.8
0.0140
73181535
YES
Sterngriff GN6336.13-25-M...
GN6336.13-25-M5-20-K
25
M5
20
12
16
8
2.5
21.2
2.8
0.0137
73181535
YES
Sterngriff GN6336.13-25-M...
GN6336.13-25-M5-25-K
25
M5
25
12
16
8
2.5
21.2
2.8
0.0145
73181535
YES
Sterngriff GN6336.13-32-M...
GN6336.13-32-M6-16-K
32
M6
16
14
20
10
3.5
22.3
2.8
0.0170
73181535
YES
Sterngriff GN6336.13-32-M...
GN6336.13-32-M6-20-K
32
M6
20
14
20
10
3.5
22.3
2.8
0.0180
73181535
YES
Sterngriff GN6336.13-32-M...
GN6336.13-32-M6-25-K
32
M6
25
14
20
10
3.5
22.3
2.8
0.0190
73181535
YES
Sterngriff GN6336.13-32-M...
GN6336.13-32-M6-30-K
32
M6
30
14
20
10
3.5
22.3
2.8
0.0200
73181535
YES
Sterngriff GN6336.13-40-M...
GN6336.13-40-M8-20-K
40
M8
20
18
25
13
4.0
29.5
3.2
0.0310
73181535
YES
Sterngriff GN6336.13-40-M...
GN6336.13-40-M8-25-K
40
M8
25
18
25
13
4.0
29.5
3.2
0.0320
73181535
YES
Sterngriff GN6336.13-40-M...
GN6336.13-40-M8-30-K
40
M8
30
18
25
13
4.0
29.5
3.2
0.0340
73181535
YES
Sterngriff GN6336.13-40-M...
GN6336.13-40-M8-40-K
40
M8
40
18
25
13
4.0
29.5
3.2
0.0380
73181535
YES
Sterngriff GN6336.13-50-M...
GN6336.13-50-M10-20-K
50
M10
20
22
32
17
5.0
34.6
3.8
0.0600
73181535
YES
Sterngriff GN6336.13-50-M...
GN6336.13-50-M10-25-K
50
M10
25
22
32
17
5.0
34.6
3.8
0.0610
73181535
YES
Sterngriff GN6336.13-50-M...
GN6336.13-50-M10-30-K
50
M10
30
22
32
17
5.0
34.6
3.8
0.0640
73181535
YES
Sterngriff GN6336.13-50-M...
GN6336.13-50-M10-45-K
50
M10
45
22
32
17
5.0
34.6
3.8
0.0750
73181535
YES
Sterngriff GN6336.13-63-M...
GN6336.13-63-M12-30-K
63
M12
30
26
40
21
5.5
36.7
3.8
0.2000
73181535
YES
Sterngriff GN6336.13-63-M...
GN6336.13-63-M12-40-K
63
M12
40
26
40
21
5.5
36.7
3.8
0.1200
73181535
YES
Sterngriff GN6336.13-63-M...
GN6336.13-63-M12-50-K
63
M12
50
26
40
21
5.5
36.7
3.8
0.0300
73181535
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성