카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 6336.1 - Star knobs, Duroplast, with protruding steel bush, Type E, with threaded blind bore
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Star handle
GN 6336.1
GN 6336.1 SB
GN 6336.1 SB E
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/sterngriffe/gn6336_1/gn6336_1_sb/gn6336_1_sb_e/gn6336_1_sb_e.prj},{NB=Sterngriff GN6336.1-50-M8-E},{ARTNR=GN6336.1-50-M8-E},{PARTNUMBER=GN 6336.1-50-M8-E},{NORMNR=GN 6336.1},{D1=50},{D2=M8},{D2X=8},{D4=18},{H1=34},{H2=17},{H3=10.0},{T=18},{W1=89.000},{ABS2=22.000},{ABS3=8.000},{ABS4=19.000},{ABS5=14.000},{ABS6=7.000},{R1=15.000},{R2=5.000},{R3=8.000},{R4=80.000},{ABS7=26.000},{TT=8.000},{D1T=37.500},{WEIGHT=0.0670},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
T
min
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Sterngriff GN6336.1-32-M6...
GN6336.1-32-M6-E
32
M6
12
21
10
8.5
12
0.0180
39263000
YES
Sterngriff GN6336.1-40-M6...
GN6336.1-40-M6-E
40
M6
14
26
13
10.0
14
0.0320
39263000
YES
Sterngriff GN6336.1-40-M8...
GN6336.1-40-M8-E
40
M8
14
26
13
10.0
14
0.0290
39263000
YES
Sterngriff GN6336.1-50-M8...
GN6336.1-50-M8-E
50
M8
18
34
17
10.0
18
0.0670
39263000
YES
Sterngriff GN6336.1-50-M1...
GN6336.1-50-M10-E
50
M10
18
34
17
10.0
18
0.0640
39263000
YES
Sterngriff GN6336.1-63-M1...
GN6336.1-63-M10-E
63
M10
20
42
21
14.0
22
0.1100
39263000
YES
Sterngriff GN6336.1-63-M1...
GN6336.1-63-M12-E
63
M12
20
42
21
14.0
22
0.1030
39263000
YES
Sterngriff GN6336.1-80-M1...
GN6336.1-80-M12-E
80
M12
25
52
25
15.0
30
0.1800
39263000
YES
Sterngriff GN6336.1-80-M1...
GN6336.1-80-M16-E
80
M16
25
52
25
15.0
30
0.1860
39263000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성