피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 529.5 - Knurled Screws, Duroplast
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Knurled screws, Knurled nuts
GN 529.5
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/raendelschrauben_raendelmuttern/gn529_5/gn529_5.prj},{NB=Raendelschraube GN529.5-18-M5-16},{ARTNR=GN529.5-18-M5-16},{PARTNUMBER=GN 529.5-18-M5-16},{NORMNR=GN 529.5},{D1=18},{D2=M5},{L=16},{D3=13},{H=12},{K=9},{MAT=Kunststoff},{WEIGHT=0.0067},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{NDM=5.000},{VERS=2},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D3
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Raendelschraube GN529.5-1...
GN529.5-15-M3-6
15
M3
6
11
11
9
0.0040
39263000
YES
Raendelschraube GN529.5-1...
GN529.5-15-M3-10
15
M3
10
11
11
9
0.0040
39263000
YES
Raendelschraube GN529.5-1...
GN529.5-15-M3-16
15
M3
16
11
11
9
0.0040
39263000
YES
Raendelschraube GN529.5-1...
GN529.5-15-M4-6
15
M4
6
11
11
9
0.0040
39263000
YES
Raendelschraube GN529.5-1...
GN529.5-15-M4-10
15
M4
10
11
11
9
0.0048
39263000
YES
Raendelschraube GN529.5-1...
GN529.5-15-M4-16
15
M4
16
11
11
9
0.0050
39263000
YES
Raendelschraube GN529.5-1...
GN529.5-15-M5-10
15
M5
10
11
11
9
0.0048
39263000
YES
Raendelschraube GN529.5-1...
GN529.5-15-M5-16
15
M5
16
11
11
9
0.0060
39263000
YES
Raendelschraube GN529.5-1...
GN529.5-15-M5-25
15
M5
25
11
11
9
0.0200
39263000
YES
Raendelschraube GN529.5-1...
GN529.5-18-M5-10
18
M5
10
13
12
9
0.0200
39263000
YES
Raendelschraube GN529.5-1...
GN529.5-18-M5-16
18
M5
16
13
12
9
0.0067
39263000
YES
Raendelschraube GN529.5-1...
GN529.5-18-M5-25
18
M5
25
13
12
9
0.0200
39263000
YES
Raendelschraube GN529.5-2...
GN529.5-22-M6-10
22
M6
10
15
14
10
0.0100
39263000
YES
Raendelschraube GN529.5-2...
GN529.5-22-M6-16
22
M6
16
15
14
10
0.0150
39263000
YES
Raendelschraube GN529.5-2...
GN529.5-22-M6-20
22
M6
20
15
14
10
0.0150
39263000
YES
Raendelschraube GN529.5-2...
GN529.5-22-M6-25
22
M6
25
15
14
10
0.0200
39263000
YES
Raendelschraube GN529.5-2...
GN529.5-22-M6-30
22
M6
30
15
14
10
0.0130
39263000
YES
Raendelschraube GN529.5-2...
GN529.5-25-M6-16
25
M6
16
19
18
12
0.0200
39263000
YES
Raendelschraube GN529.5-2...
GN529.5-25-M6-25
25
M6
25
19
18
12
0.0160
39263000
YES
Raendelschraube GN529.5-3...
GN529.5-30-M8-16
30
M8
16
24
18
12
0.0050
39263000
YES
Raendelschraube GN529.5-3...
GN529.5-30-M8-25
30
M8
25
24
18
12
0.0330
39263000
YES
Raendelschraube GN529.5-3...
GN529.5-30-M8-40
30
M8
40
24
18
12
0.0320
39263000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN466 - Knurled nuts
Berger Tools
29.05.2023
GACOB - Handle-externally threaded handle
SRD-FA
04.04.2023
FUN 890 - Special screws, Wing - Hexagon - Slit - Inbus - Torx - Cross slit...
Special Screws
02.08.2018
GN6303.1 - Stainless Steel-Quick release knurled nuts
Berger Tools
11.04.2023
GN 6336.4 - Star Knobs, Type TE, Plastic, with Protruding Steel Bushing, Th...
JW Winco
25.06.2024
DIN653 - Flat knurled screws
Berger Tools
29.05.2023
GN464.1 - Knurled Screws with hexagon socket
Berger Tools
11.04.2023
GN421 - Stainless Steel-Hollow knurled knobs
Berger Tools
11.04.2023
GN420 - Stainless Steel-Knurled nuts
Berger Tools
11.04.2023
DIN6303 - Knurled nuts, Type A, without dowel hole, with thread (M)
Berger Tools
29.05.2023
DIN6303 - Knurled nuts, Type B, with dowel hole, with thread (M)
Berger Tools
29.05.2023
GN421 - Hollow knurled knobs
Berger Tools
11.04.2023
DIN6303 - Knurled nuts, without dowel hole, with bore (B)
Berger Tools
29.05.2023
GN420 - Knurled nuts
Berger Tools
11.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성