카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 520.1 - Disc handwheels, with keyway, Type A, without handle
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Disc handwheels
GN 520.1
GN 520.1 K
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_3/scheibenhandraeder/gn520_1/gn520_1_k/gn_520_1_k_a.prj},{NB=Scheibenhandrad GN520.1-125-K14-A},{ARTNR=GN520.1-125-K14-A},{PARTNUMBER=GN 520.1-125-K14-A},{NORMNR=GN 520.1},{VER=2},{D1=125},{D2=K14},{D2X=14.000},{D3=32},{D4=26.5},{D5=44},{D5X=44},{D6=70},{D7=46},{B=15},{L1=15},{L2=38},{L3=44},{WEIGHT=0.3500},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{B2=5.000},{T2=2.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7 Bore
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Scheibenhandrad GN520.1-5...
GN520.1-50-K10-A
50
K10
16
16.0
-
25
26
12
9
19
22
0.0490
84879090
YES
Scheibenhandrad GN520.1-6...
GN520.1-63-K10-A
63
K10
20
20.0
-
31
28
13
10
24
28
0.1000
84879090
YES
Scheibenhandrad GN520.1-8...
GN520.1-80-K10-A
80
K10
20
18.0
28
43
30
14
10
28
31
0.1319
84879090
YES
Scheibenhandrad GN520.1-8...
GN520.1-80-K12-A
80
K12
20
18.0
28
43
30
14
10
28
31
0.1200
84879090
YES
Scheibenhandrad GN520.1-1...
GN520.1-100-K10-A
100
K10
24
22.0
35
54
39
15
12
36
40
0.2200
84879090
YES
Scheibenhandrad GN520.1-1...
GN520.1-100-K12-A
100
K12
24
22.0
35
54
39
15
12
36
40
0.2500
84879090
YES
Scheibenhandrad GN520.1-1...
GN520.1-125-K12-A
125
K12
32
26.5
44
70
46
15
15
38
44
0.3582
84879090
YES
Scheibenhandrad GN520.1-1...
GN520.1-125-K14-A
125
K14
32
26.5
44
70
46
15
15
38
44
0.3500
84879090
YES
Scheibenhandrad GN520.1-1...
GN520.1-140-K14-A
140
K14
32
26.5
44
70
48
19
15
38
46
0.4180
84879090
YES
Scheibenhandrad GN520.1-1...
GN520.1-150-K14-A
150
K14
32
26.5
44
70
48
18
15
38
49
0.4600
84879090
YES
Scheibenhandrad GN520.1-1...
GN520.1-150-K16-A
150
K16
32
26.5
44
70
48
18
15
38
49
0.4600
84879090
YES
Scheibenhandrad GN520.1-1...
GN520.1-175-K16-A
175
K16
40
33.0
55
90
56
19
15
43
54
0.7096
84879090
YES
Scheibenhandrad GN520.1-1...
GN520.1-175-K18-A
175
K18
40
33.0
55
90
56
19
15
43
54
0.7000
84879090
YES
Scheibenhandrad GN520.1-2...
GN520.1-200-K18-A
200
K18
40
33.0
55
90
60
21
15
43
58
0.8850
84879090
YES
Scheibenhandrad GN520.1-2...
GN520.1-200-K20-A
200
K20
40
33.0
55
90
60
21
15
43
58
0.8900
84879090
YES
Scheibenhandrad GN520.1-2...
GN520.1-250-K22-A
250
K22
49
40.0
66
110
70
25
15
44
65
1.3970
84879090
YES
Scheibenhandrad GN520.1-3...
GN520.1-300-K26-A
300
K26
58
58.0
94
148
82
25
18
56
75
2.6220
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 321.5 - Safety handwheels, needle bearing, Type D, with revolving steel ...
Berger Tools
04.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성