카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 519.2 - Cylindrical handles, detectable, FDA-compliant plastic
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.1 Operating with handles and knobs
Knobs
GN 519.2
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_1/knoepfe/gn519_2/gn_519_2_det.prj},{NB=Zylinderknopf GN519.2-26-M10-MDB},{ARTNR=GN519.2-26-M10-MDB},{PARTNUMBER=GN 519.2-26-M10-MDB},{NORMNR=GN 519.2},{D1=26},{D2=M10},{NDM=10.000},{FRBVIS=blau, metalldetektierbar},{D3=21},{L1=80},{L2=40},{L3=7},{WEIGHT=0.0422},{CTN=39269097},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
+0.5
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
min.
[mm]
L3
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Zylinderknopf GN519.2-26-...
GN519.2-26-M10-MDB
26
M10
21
80
40
7
0.0422
39269097
YES
Zylinderknopf GN519.2-26-...
GN519.2-26-M10-VDB
26
M10
21
80
40
7
0.0389
39269097
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성