目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 421.10 - Hollow knurled knobs, with tip
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Knurled screws, Knurled nuts
GN 421.10
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/raendelschrauben_raendelmuttern/gn421_10/gn_421_10.prj},{NB=Raendelhohlschraube mit Druckzapfe GN421.10-M6-30-KU},{ARTNR=GN421.10-M6-30-KU},{PARTNUMBER=GN 421.10-M6-30-KU},{NORMNR=GN 421.10},{D1=M6},{NDM=6},{P=1.000},{L1=30},{L1X=10,16,20,25,30},{OFLVIS=Kunststoff (KU)},{L2X=1.0},{L2Y=1.3},{D2X=4},{D2Y=3.5},{D3=24},{D4=12},{D5=14},{H=16.5},{K=9.5},{VERS=2},{NMX=Raendelhohlschraube mit Druckzapfen (Messing)},{NMY=Raendelhohlschraube mit Druckzapfen (Kunststoff)},{RV=10.000},{RM=5.000},{DV=6.333},{DM=4.750},{WEIGHT=0.0100},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Nominal length
[mm]
OFLVIS
Surface
ⁿ/ₐ
L2
Pad
[mm]
D2
Pad
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Raendelhohlschraube mit D...
GN421.10-M5-10-MS
M5
10
Brass (MS)
0.5
3.0
19
9
12
14.0
8.0
0.0045
39263000
YES
Raendelhohlschraube mit D...
GN421.10-M5-10-KU
M5
10
Plastic (KU)
1.0
3.0
19
9
12
14.0
8.0
0.0040
39263000
YES
Raendelhohlschraube mit D...
GN421.10-M5-15-MS
M5
15
Brass (MS)
0.5
3.0
19
9
12
14.0
8.0
0.0050
39263000
YES
Raendelhohlschraube mit D...
GN421.10-M5-15-KU
M5
15
Plastic (KU)
1.0
3.0
19
9
12
14.0
8.0
0.0050
39263000
YES
Raendelhohlschraube mit D...
GN421.10-M5-20-MS
M5
20
Brass (MS)
0.5
3.0
19
9
12
14.0
8.0
0.0056
39263000
YES
Raendelhohlschraube mit D...
GN421.10-M5-20-KU
M5
20
Plastic (KU)
1.0
3.0
19
9
12
14.0
8.0
0.0050
39263000
YES
Raendelhohlschraube mit D...
GN421.10-M5-25-MS
M5
25
Brass (MS)
0.5
3.0
19
9
12
14.0
8.0
0.0062
39263000
YES
Raendelhohlschraube mit D...
GN421.10-M5-25-KU
M5
25
Plastic (KU)
1.0
3.0
19
9
12
14.0
8.0
0.0060
39263000
YES
Raendelhohlschraube mit D...
GN421.10-M6-10-MS
M6
10
Brass (MS)
1.0
4.0
24
12
14
16.5
9.5
0.0020
39263000
YES
Raendelhohlschraube mit D...
GN421.10-M6-10-KU
M6
10
Plastic (KU)
1.3
3.5
24
12
14
16.5
9.5
0.0070
39263000
YES
Raendelhohlschraube mit D...
GN421.10-M6-16-MS
M6
16
Brass (MS)
1.0
4.0
24
12
14
16.5
9.5
0.0081
39263000
YES
Raendelhohlschraube mit D...
GN421.10-M6-16-KU
M6
16
Plastic (KU)
1.3
3.5
24
12
14
16.5
9.5
0.0078
39263000
YES
Raendelhohlschraube mit D...
GN421.10-M6-20-MS
M6
20
Brass (MS)
1.0
4.0
24
12
14
16.5
9.5
0.0100
39263000
YES
Raendelhohlschraube mit D...
GN421.10-M6-20-KU
M6
20
Plastic (KU)
1.3
3.5
24
12
14
16.5
9.5
0.0080
39263000
YES
Raendelhohlschraube mit D...
GN421.10-M6-25-MS
M6
25
Brass (MS)
1.0
4.0
24
12
14
16.5
9.5
0.0095
39263000
YES
Raendelhohlschraube mit D...
GN421.10-M6-25-KU
M6
25
Plastic (KU)
1.3
3.5
24
12
14
16.5
9.5
0.0090
39263000
YES
Raendelhohlschraube mit D...
GN421.10-M6-30-MS
M6
30
Brass (MS)
1.0
4.0
24
12
14
16.5
9.5
0.0200
39263000
YES
Raendelhohlschraube mit D...
GN421.10-M6-30-KU
M6
30
Plastic (KU)
1.3
3.5
24
12
14
16.5
9.5
0.0100
39263000
YES
Raendelhohlschraube mit D...
GN421.10-M8-20-MS
M8
20
Brass (MS)
1.5
6.0
30
14
16
19.5
11.0
0.0100
39263000
YES
Raendelhohlschraube mit D...
GN421.10-M8-20-KU
M8
20
Plastic (KU)
1.6
5.0
30
14
16
19.5
11.0
0.0150
39263000
YES
Raendelhohlschraube mit D...
GN421.10-M8-25-MS
M8
25
Brass (MS)
1.5
6.0
30
14
16
19.5
11.0
0.0177
39263000
YES
Raendelhohlschraube mit D...
GN421.10-M8-25-KU
M8
25
Plastic (KU)
1.6
5.0
30
14
16
19.5
11.0
0.0200
39263000
YES
Raendelhohlschraube mit D...
GN421.10-M8-30-MS
M8
30
Brass (MS)
1.5
6.0
30
14
16
19.5
11.0
0.0200
39263000
YES
Raendelhohlschraube mit D...
GN421.10-M8-30-KU
M8
30
Plastic (KU)
1.6
5.0
30
14
16
19.5
11.0
0.0182
39263000
YES
Raendelhohlschraube mit D...
GN421.10-M8-40-MS
M8
40
Brass (MS)
1.5
6.0
30
14
16
19.5
11.0
0.0224
39263000
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GN 653.10 ST - Knurled Screws
Ganter
19.06.2024
GN 421.10 - Hollow knurled knobs, with tip
Ganter
19.06.2024
FUN 890 - Special screws, Wing - Hexagon - Slit - Inbus - Torx - Cross slit...
Special Screws
02.08.2018
GACOB - Handle-externally threaded handle
SRD-FA
04.04.2023
DIN653 - Flat knurled screws
Berger Tools
29.05.2023
BK38.0078 - Knurled screws for heavy duty design
Bäcker
04.08.2022
ISO 4762 BUMAX 88 - Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762
BUMAX
28.04.2023
GN653.10 NI - Stainless Steel-Knurled Screws
Berger Tools
26.04.2023
GN6303.1 - Stainless Steel-Quick release knurled nuts
Berger Tools
11.04.2023
GN529.5 - Knurled Screws, Duroplast
Berger Tools
11.04.2023
TKKPWE - 旋钮(五角)
A&T-3D Gallery
24.04.2024
FUN 904 - Special screws, pipe wrenches-head screw
Special Screws
28.04.2010
DBGB, DBGM, DBGS, DBGSY - Stepped Bolts - Extra Low Head Type
Misumi
16.02.2022
BOX-SCB - Screws (Box) - Hexagon Socket Head Cap Screws
Misumi
03.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表