피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 350.1 - Stainless Steel-Levelling sets, short version, Type A, without lock nut
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Leveling sets
GN350.1
GN350.1 NI
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/ausgleich_elemente/gn350_1/gn350_1_ni/gn_350_1_ni_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Ausgleich-Element GN350.1-58-17,5-A-NI (0)},{ARTNR=GN350.1-58-17,5-A-NI},{PARTNUMBER=GN 350.1-58-17,5-A-NI},{NORMNR=GN 350.1},{D1=58},{D2=17,5},{D2X=17.5},{D3=M40},{D3NDM=40.000},{D3SKDM=38.160},{D3MKDM=38.376},{H1=28},{H2=37},{H3=9},{POS=0},{SCH=M16},{MAT=NIROSTA},{F1=148.0},{F2=92.9},{HS=A58-62},{PPATH=gn_350_1_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.4500},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
Adjustable range
[mm]
SCH
for screw
ⁿ/ₐ
F1
Static load
[kN]
F2
Static load
[kN]
HS
Hook spanner DIN 1811
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Ausgleich-Eleme...
GN350.1-25-6,6-A-NI
25
6,6
M15
15
19
4
M6
27.1
20.2
A25-28
0.0430
73269098
YES
Edelstahl-Ausgleich-Eleme...
GN350.1-32-6,6-A-NI
32
6,6
M20
18
23
5
M6
43.4
36.5
A30-32
0.0930
73269098
YES
Edelstahl-Ausgleich-Eleme...
GN350.1-32-9-A-NI
32
9
M20
18
23
5
M8
43.4
30.8
A30-32
0.0870
73269098
YES
Edelstahl-Ausgleich-Eleme...
GN350.1-32-11-A-NI
32
11
M20
18
23
5
M10
43.4
23.4
A30-32
0.0800
73269098
YES
Edelstahl-Ausgleich-Eleme...
GN350.1-45-11-A-NI
45
11
M30
22
29
7
M10
84.0
64.0
A45-50
0.2160
73269098
YES
Edelstahl-Ausgleich-Eleme...
GN350.1-45-13,5-A-NI
45
13,5
M30
22
29
7
M12
84.0
54.8
A45-50
0.2070
73269098
YES
Edelstahl-Ausgleich-Eleme...
GN350.1-45-17,5-A-NI
45
17,5
M30
22
29
7
M16
84.0
28.9
A45-50
0.1880
73269098
YES
Edelstahl-Ausgleich-Eleme...
GN350.1-58-17,5-A-NI
58
17,5
M40
28
37
9
M16
148.0
92.9
A58-62
0.4500
73269098
YES
Edelstahl-Ausgleich-Eleme...
GN350.1-58-22-A-NI
58
22
M40
28
37
9
M20
148.0
59.0
A58-62
0.4180
73269098
YES
Edelstahl-Ausgleich-Eleme...
GN350.1-58-26-A-NI
58
26
M40
28
37
9
M24
148.0
20.3
A58-62
0.3860
73269098
YES
Edelstahl-Ausgleich-Eleme...
GN350.1-70-22-A-NI
70
22
M50
33
43
10
M20
225.0
136.0
A68-75
0.7880
73269098
YES
Edelstahl-Ausgleich-Eleme...
GN350.1-70-26-A-NI
70
26
M50
33
43
10
M24
225.0
97.3
A68-75
0.7440
73269098
YES
Edelstahl-Ausgleich-Eleme...
GN350.1-70-33-A-NI
70
33
M50
33
43
10
M30
225.0
20.6
A68-75
0.6680
73269098
YES
Edelstahl-Ausgleich-Eleme...
GN350.1-80-26-A-NI
80
26
M60
38
50
12
M24
323.0
195.3
A80-90
1.1350
73269098
YES
Edelstahl-Ausgleich-Eleme...
GN350.1-80-33-A-NI
80
33
M60
38
50
12
M30
323.0
118.6
A80-90
1.0600
73269098
YES
Edelstahl-Ausgleich-Eleme...
GN350.1-80-39-A-NI
80
39
M60
38
50
12
M36
323.0
38.2
A80-90
0.9650
73269098
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성