카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 333.5 - Stainless Steel-Tubular handles
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Tubular handles
GN 333.5
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_2/rohrgriffe/gn333_5/gn_333_5.prj},{NB=NIROSTA-Rohrgriff GN333.5-28-300},{ARTNR=GN333.5-28-300},{PARTNUMBER=GN 333.5-28-300},{NORMNR=GN 333.5},{D1=28},{L1=300},{B=25},{D2=M8},{H1=50},{H2=66},{L2=314},{L3=286},{T=15},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{LX=292.000},{WEIGHT=0.6260},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2020. 1. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
GN 333.7 - Stainless Steel-Tubular handles
Ganter
19.06.2024
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
±1
[mm]
B
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
T
min.
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
NIROSTA-Rohrgriff GN333.5...
GN333.5-28-200
28
200
25
M8
50
66
214
186
15
0.5000
83024900
YES
NIROSTA-Rohrgriff GN333.5...
GN333.5-28-250
28
250
25
M8
50
66
264
236
15
0.5630
83024900
YES
NIROSTA-Rohrgriff GN333.5...
GN333.5-28-300
28
300
25
M8
50
66
314
286
15
0.6260
83024900
YES
NIROSTA-Rohrgriff GN333.5...
GN333.5-28-400
28
400
25
M8
50
66
414
386
15
0.7600
83024900
YES
NIROSTA-Rohrgriff GN333.5...
GN333.5-28-500
28
500
25
M8
50
66
514
486
15
0.8610
83024900
YES
NIROSTA-Rohrgriff GN333.5...
GN333.5-28-600
28
600
25
M8
50
66
614
586
15
0.9900
83024900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성