카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 319.5 A - Revolving ball knobs, Shaft Stainless Steel, Type A, with male thread
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.1 Operating with handles and knobs
Revolving handles
GN 319.5
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_1/drehbare_griffe/gn319_5/gn319_5_a.prj},{NB=Drehbarer Kugelknopf, Bolzen Stahl GN319.5-32-M8-A},{ARTNR=GN319.5-32-M8-A},{PARTNUMBER=GN 319.5-32-M8-A},{NORMNR=GN 319.5},{D1=32},{D2=M8},{D2X=8},{D4=13},{L1=13},{L2=48.0},{L3=19},{D2K=6.8},{SW=10},{CH=0.800},{R1=2.500},{R2=2.000},{L1X=4.500},{L2X=1.500},{SWX=4},{SWX1=5},{WEIGHT=0.0630},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Drehbarer Kugelknopf, Bol...
GN319.5-25-M6-A
25
M6
10
11
37.5
15
0.0280
84879090
YES
Drehbarer Kugelknopf, Bol...
GN319.5-32-M8-A
32
M8
13
13
48.0
19
0.0630
84879090
YES
Drehbarer Kugelknopf, Bol...
GN319.5-40-M10-A
40
M10
16
14
61.0
24
0.1200
84879090
YES
Drehbarer Kugelknopf, Bol...
GN319.5-50-M12-A
50
M12
20
21
78.0
31
0.1900
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성