카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 316 - Ratchet spanner with square
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.1 Tensioning, clamping, switching with levers
Ratchet spanners
GN 316
GN 316 V
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_1/ratschen_spanner/gn316/gn316_v/gn316_v.prj},{NB=Ratschenspanner GN316-17-V10},{ARTNR=GN316-17-V10},{PARTNUMBER=GN 316-17-V10},{BESTNR=GN 316-17-V10},{NORMNR=GN 316},{D1=17},{D2=-},{D2X=0},{D3=-},{D3X=0},{S1=V10},{S1X=10},{S2=-},{S2X=0},{B=30.0},{D4=11},{D5=26},{H=14},{L=156},{DREH=100},{WEIGHT=0.1930},{CTN=82042000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Ø Insert
[mm]
S1
Square V
[mm]
B
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
DREH
max. torque
[Nm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Ratschenspanner GN316-12-...
GN316-12-V8
12
V8
22.0
9
20
11
118
40
0.0870
82042000
YES
Ratschenspanner GN316-17-...
GN316-17-V10
17
V10
30.0
11
26
14
156
100
0.1930
82042000
YES
Ratschenspanner GN316-22-...
GN316-22-V12
22
V12
39.5
14
33
17
187
130
0.3800
82042000
YES
Ratschenspanner GN316-22-...
GN316-22-V14
22
V14
39.5
14
33
17
187
130
0.3600
82042000
YES
Ratschenspanner GN316-26-...
GN316-26-V17
26
V17
46.0
17
33
22
219
180
0.6050
82042000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성