您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
GN 295 - 安装设备
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
直线作动机
GN295
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn295/gn295_asmtab.prj},{NB=Montage-Set GN295-18-6N},{NORMNR=GN 295},{NM=GN295-18-6N},{D=18},{W=24},{A=10},{L1=11.5},{L2=21.5},{M=M5},{SD1=6},{SD2=16},{SD=10},{L3=28},{L4=16},{L5=5},{M1=M4},{SB=2},{T=7.0},{N=98.0},{VERS=1},{PPATH=gn295_asmtpl.prj},{B=35},{B1=35.000},{D3=14},{L1X=30},{L31=4.5},{L3X=4.500},{R1=24.5},{R1X=24.500},{R2=17.5},{S=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
NM
型号
ⁿ/ₐ
D
Dimension D
[mm]
W
Dimension W
[mm]
A
Dimension A
[mm]
L1
Dimension L1
[mm]
L2
Dimension L2
[mm]
M
Dimension M
ⁿ/ₐ
SD1
Dimension d1
[mm]
SD2
Dimension d2
[mm]
SD
Dimension d
[mm]
L3
Dimension L3
[mm]
L4
Dimension L4
[mm]
L5
Dimension L5
[mm]
M1
Dimension M1
ⁿ/ₐ
SB
Dimension b
[mm]
T
Dimension t
ⁿ/ₐ
N
Dimension N
ⁿ/ₐ
GN295-18-6N
GN295-18-6N
18
24
10
11.5
21.5
M5
6
16
10
28
16
5
M4
2
7.0
98.0
GN295-30-8
GN295-30-8
30
35
10
17.5
24.5
M4
8
18
14
35
15
5
M4
2
9.0
123.5
GN295-40-12
GN295-40-12
40
47
10
24.5
32.0
M5
12
20
20
39
16
-
M6
4
13.8
127.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SVFCS - 内六角埋头螺栓(通孔型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
GN_295_E - Installation kits
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.07.2023
SNS-EL - 内六角螺栓(化学镀镍处理)
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
RDS - 电子位置测量传感器
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
HMLA-30 - 手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
LDMS-LA - 夹紧手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
GN491-30 - 引动器 - 双管型
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
LRG - 塑料握柄手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
MOR
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
KUDMS - 塑料迷你旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
KDMS-SC-BK - 防脱落凹槽旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
MJB
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
XBW
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
HSM - 不锈钢手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表