피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 237.3 A - Stainless Steel-Heavy duty hinges, horizontally elongated, Type A, with bores for countersunk screws
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.3 Hinging, latching, locking of doors and covers
Hinges
GN237.3
GN237.3 horizontally elongated
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_3/scharniere/gn237_3/gn237_3_ver/gn237_3_a_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Schwerlastscharnier GN237.3-NI-90-60-A-SW (0)},{ARTNR=GN237.3-NI-90-60-A-SW},{PARTNUMBER=GN 237.3-NI-90-60-A-SW},{NORMNR=GN 237.3},{L1=90},{L2=60},{ROT=0},{OBVIS=schwarz},{D1=8.3},{D2=8},{H1=16.0},{H2=8},{H3=8.5},{H5=17},{L3=25.5},{L4=56},{M1=-},{M2=36},{M3=22.5},{M4=18},{M5=22.5},{WEIGHT=0.3123},{CTN=83021000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{V=3},{PPATH=gn237_3_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
OBVIS
Surface
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H5
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
M4
[mm]
M5
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Schwerlastschar...
GN237.3-NI-63-50-A-GS
63
50
matte shot-blasted
6.3
6
12.5
6
6.5
13
21.0
34
-
30
13.0
15
15
0.1370
83021000
YES
Edelstahl-Schwerlastschar...
GN237.3-NI-63-50-A-SW
63
50
black
6.3
6
12.5
6
6.5
13
21.0
34
-
30
13.0
15
15
0.1400
83021000
YES
Edelstahl-Schwerlastschar...
GN237.3-NI-76-50-A-GS
76
50
matte shot-blasted
6.3
6
12.5
6
6.5
13
34.0
34
30
30
13.0
-
-
0.1626
83021000
YES
Edelstahl-Schwerlastschar...
GN237.3-NI-76-50-A-SW
76
50
black
6.3
6
12.5
6
6.5
13
34.0
34
30
30
13.0
-
-
0.1650
83021000
YES
Edelstahl-Schwerlastschar...
GN237.3-NI-90-60-A-GS
90
60
matte shot-blasted
8.3
8
16.0
8
8.5
17
25.5
56
-
36
22.5
18
22.5
0.3117
83021000
YES
Edelstahl-Schwerlastschar...
GN237.3-NI-90-60-A-SW
90
60
black
8.3
8
16.0
8
8.5
17
25.5
56
-
36
22.5
18
22.5
0.3123
83021000
YES
Edelstahl-Schwerlastschar...
GN237.3-NI-120-60-A-GS
120
60
matte shot-blasted
8.3
8
16.0
8
8.5
17
56.0
56
45
36
22.5
-
-
0.4100
83021000
YES
Edelstahl-Schwerlastschar...
GN237.3-NI-120-60-A-SW
120
60
black
8.3
8
16.0
8
8.5
17
56.0
56
45
36
22.5
-
-
0.4100
83021000
YES
Edelstahl-Schwerlastschar...
GN237.3-NI-120-80-A-GS
120
80
matte shot-blasted
10.3
10
20.0
10
10.5
21
36.0
75
-
50
30.0
25
30
0.6850
83021000
YES
Edelstahl-Schwerlastschar...
GN237.3-NI-120-80-A-SW
120
80
black
10.3
10
20.0
10
10.5
21
36.0
75
-
50
30.0
25
30
0.7000
83021000
YES
Edelstahl-Schwerlastschar...
GN237.3-NI-160-80-A-GS
160
80
matte shot-blasted
10.3
10
20.0
10
10.5
21
75.0
75
60
50
30.0
-
-
0.9000
83021000
YES
Edelstahl-Schwerlastschar...
GN237.3-NI-160-80-A-SW
160
80
black
10.3
10
20.0
10
10.5
21
75.0
75
60
50
30.0
-
-
0.9100
83021000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 237 - Hinge with extended hinge wings, Type A, 2x2 bores for countersunk...
Elesa+Ganter
28.03.2024
CHAC-NP - Square hinge with riveted pin, drilled - For built in doors. Simp...
HPC
03.08.2023
GN 237 - Stainless Steel-Hinge with extended hinge wings, Type A, 2x2 bores...
Ganter
12.04.2024
MAE-M136-B-ST-RF - Sheet Metal Hinges M136, Type B, with Bores
MÄDLER
10.04.2024
Modèle 37-132 - Paumelle inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.01.2022
GN237.3 A - Stainless Steel-Heavy duty hinges, Type A, with bores for count...
Berger Tools
02.05.2023
GN 237.3 A - Stainless Steel-Heavy duty hinges, horizontally elongated, Typ...
JW Winco
02.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성