카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 196 - Angle connector clamps, Identification no. 2 with Stainless Steel-clamping screws DIN 912
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.7 Connecting, assemling with clamping and connecting elements
Tube clamp connectors
GN196
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_7/rohr_klemmverbinder/gn196/gn_196.prj},{NB=Eck-Klemmverbinder GN196-B25-B25-2-SW},{IDNR=},{ARTNR=GN196-B25-B25-2-SW},{PARTNUMBER=GN 196-B25-B25-2-SW},{NORMNR=GN 196},{OB=SW},{RGB=0.25, 0.25, 0.25},{D1=B25},{D2=B25},{D1X=25},{D2X=25},{K=40},{D3=40},{D4=M8},{D5=M8},{M=60},{L1=80},{L2=52},{KD4=GN 911-M8-32},{MATERIAL=Aluminium},{WEIGHT=0.2870},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Bore B
ⁿ/ₐ
D2
Bore B
ⁿ/ₐ
K
Clamping length
[mm]
D3
[mm]
D4
Clamping kits
ⁿ/ₐ
D5
Thread
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
KD4
Klamping kits for D4
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Eck-Klemmverbinder GN196-...
GN196-B20-B20-2-SW
B20
B20
40
40
M8
M8
60
80
52
GN 911-M8-32
0.3450
76090000
YES
Eck-Klemmverbinder GN196-...
GN196-B20-B20-2-BL
B20
B20
40
40
M8
M8
60
80
52
GN 911-M8-32
0.3450
76090000
YES
Eck-Klemmverbinder GN196-...
GN196-B25-B25-2-SW
B25
B25
40
40
M8
M8
60
80
52
GN 911-M8-32
0.2870
76090000
YES
Eck-Klemmverbinder GN196-...
GN196-B25-B25-2-BL
B25
B25
40
40
M8
M8
60
80
52
GN 911-M8-32
0.2870
76090000
YES
Eck-Klemmverbinder GN196-...
GN196-B30-B30-2-SW
B30
B30
40
40
M8
M8
60
80
52
GN 911-M8-32
0.2160
76090000
YES
Eck-Klemmverbinder GN196-...
GN196-B30-B30-2-BL
B30
B30
40
40
M8
M8
60
80
52
GN 911-M8-32
0.2160
76090000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성