카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 146 - Flanged connector clamps, Id. No. 2 with Stainless Steel-clamping screw DIN 912
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.7 Connecting, assemling with clamping and connecting elements
Tube clamp connectors
GN146
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_7/rohr_klemmverbinder/gn146/gn_146_2.prj},{NB=Flansch-Klemmverbinder GN146-B40-65-2-BL},{PARTNUMBER=GN 146-B40-65-2-BL},{D11=40},{K=65},{D2=11.00},{NDM=10},{KDM=8.157},{L1=95},{L2=65},{M=50},{T=14},{X1=92},{X2=62},{Y1=128},{Y2=98},{P=3.000},{L23=59.000},{RR1=3.000},{R1=12.000},{RX=126.100},{LX=20.000},{RRX=1.500},{MX=38.000},{L3=59.000},{RR2=1.500},{V1=33.000},{SW1=17.500},{SW1D=10.000},{LSH=60.900},{LSH1=10.000},{VSH=16.000},{RSH=0.800},{SHX=0.400},{SHY=0.400},{XX=0.000},{SW2=8.000},{SW2D=5.000},{LL=49.000},{ML=11.400},{MH=14.000},{MY1=1.600},{MX1=1.600},{SW3=16.000},{VERS=3},{X=37.580},{Y=39.410},{L22=59.000},{WEIGHT=0.7900},{ARTNR=GN146-B40-65-2-BL},{NORMNR=GN 146},{D1=B40},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{D3=M10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Bore
ⁿ/ₐ
K
Clamping length
[mm]
D2
Bore
[mm]
D3
Clamping screw
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
KH
Clamping lever for d3
ⁿ/ₐ
OBVIS
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146-B20-40-2-BL
B20
40
6.50
M8
62
40
30
7
52
35
70
53
GN 911-M 8-32
blank
0.1940
76090000
YES
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146-B20-40-2-SW
B20
40
6.50
M8
62
40
30
7
52
35
70
53
GN 911-M 8-32
black
0.1940
76090000
YES
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146-B25-40-2-BL
B25
40
6.50
M8
62
40
30
7
52
35
70
53
GN 911-M 8-32
blank
0.1790
76090000
YES
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146-B25-40-2-SW
B25
40
6.50
M8
62
40
30
7
52
35
70
53
GN 911-M 8-32
black
0.1790
76090000
YES
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146-B30-40-2-BL
B30
40
6.50
M8
62
40
30
7
52
35
70
53
GN 911-M 8-32
blank
0.1600
76090000
YES
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146-B30-40-2-SW
B30
40
6.50
M8
62
40
30
7
52
35
70
53
GN 911-M 8-32
black
0.1590
76090000
YES
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146-B30-56-2-BL
B30
56
8.50
M10
83
56
42
10
78
52
108
82
GN 911-M10-40
blank
0.5000
76090000
YES
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146-B30-56-2-SW
B30
56
8.50
M10
83
56
42
10
78
52
108
82
GN 911-M10-40
black
0.4800
76090000
YES
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146-B32-56-2-BL
B32
56
8.50
M10
83
56
42
10
78
52
108
82
GN 911-M10-40
blank
0.4760
76090000
YES
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146-B32-56-2-SW
B32
56
8.50
M10
83
56
42
10
78
52
108
82
GN 911-M10-40
black
0.4760
76090000
YES
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146-B35-56-2-BL
B35
56
8.50
M10
83
56
42
10
78
52
108
82
GN 911-M10-40
blank
0.4600
76090000
YES
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146-B35-56-2-SW
B35
56
8.50
M10
83
56
42
10
78
52
108
82
GN 911-M10-40
black
0.4800
76090000
YES
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146-B40-56-2-BL
B40
56
8.50
M10
83
56
42
10
78
52
108
82
GN 911-M10-40
blank
0.4350
76090000
YES
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146-B40-56-2-SW
B40
56
8.50
M10
83
56
42
10
78
52
108
82
GN 911-M10-40
black
0.4350
76090000
YES
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146-B40-65-2-BL
B40
65
11.00
M10
95
65
50
14
92
62
128
98
GN 911-M10-55
blank
0.7900
76090000
YES
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146-B40-65-2-SW
B40
65
11.00
M10
95
65
50
14
92
62
128
98
GN 911-M10-55
black
0.7940
76090000
YES
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146-B42-65-2-BL
B42
65
11.00
M10
95
65
50
14
92
62
128
98
GN 911-M10-55
blank
0.8500
76090000
YES
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146-B42-65-2-SW
B42
65
11.00
M10
95
65
50
14
92
62
128
98
GN 911-M10-55
black
0.7640
76090000
YES
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146-B45-65-2-BL
B45
65
11.00
M10
95
65
50
14
92
62
128
98
GN 911-M10-55
blank
0.7360
76090000
YES
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146-B45-65-2-SW
B45
65
11.00
M10
95
65
50
14
92
62
128
98
GN 911-M10-55
black
0.8500
76090000
YES
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146-B48-65-2-BL
B48
65
11.00
M10
95
65
50
14
92
62
128
98
GN 911-M10-55
blank
0.6940
76090000
YES
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146-B48-65-2-SW
B48
65
11.00
M10
95
65
50
14
92
62
128
98
GN 911-M10-55
black
0.6940
76090000
YES
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146-B50-65-2-BL
B50
65
11.00
M10
95
65
50
14
92
62
128
98
GN 911-M10-55
blank
0.7500
76090000
YES
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146-B50-65-2-SW
B50
65
11.00
M10
95
65
50
14
92
62
128
98
GN 911-M10-55
black
0.7000
76090000
YES
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146-B50-80-2-BL
B50
80
11.00
M10
112
80
60
14
110
74
154
118
GN 911-M10-55
blank
1.3000
76090000
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성