GN146.3-1 - 导管接头-法兰型 (铝合金边框?壁面?床面用)
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
直线作动机
GN146.3
GN146-3-1
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn146_3/gn_146_3_1/gn_146_3_1.prj},{NB=GN146.3-B30-40-1-SW},{NM=GN146.3-B30-40-1-**},{NM2=Special order (a part)},{NORMNR=GN146.3},{D1=30},{K=40},{D2=6.5},{D3=M8},{NDM=8.000},{L1=62},{L2=40},{M=30},{T=7},{X=52},{Y1=70},{Y2=53},{KLEMM=GN 911-M 8-32},{OF=SW},{VERS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
NM
型号
ⁿ/ₐ
NM2
ⁿ/ₐ
D1
孔径
[mm]
K
尺寸
[mm]
D2
[mm]
D3
夹紧螺栓
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
X
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
KLEMM
夹紧手柄ーd3
ⁿ/ₐ
GN146.3-B20-40-1-SW
GN146.3-B20-40-1-**
B60 (带滑塞)
20
40
6.5
M8
62
40
30
7
52
70
53
GN 911-M 8-32
GN146.3-B25-40-1-SW
GN146.3-B25-40-1-**
B60 (带滑塞)
25
40
6.5
M8
62
40
30
7
52
70
53
GN 911-M 8-32
GN146.3-B30-40-1-SW
GN146.3-B30-40-1-**
部分特定商品
30
40
6.5
M8
62
40
30
7
52
70
53
GN 911-M 8-32
GN146.3-B30-56-1-SW
GN146.3-B30-56-1-**
B60 (带滑塞)
30
56
8.5
M10
83
56
42
10
78
108
82
GN 911-M10-40
GN146.3-B32-56-1-SW
GN146.3-B32-56-1-**
B60 (带滑塞)
32
56
8.5
M10
83
56
42
10
78
108
82
GN 911-M10-40
GN146.3-B35-56-1-SW
GN146.3-B35-56-1-**
B60 (带滑塞)
35
56
8.5
M10
83
56
42
10
78
108
82
GN 911-M10-40
GN146.3-B40-56-1-SW
GN146.3-B40-56-1-**
部分特定商品
40
56
8.5
M10
83
56
42
10
78
108
82
GN 911-M10-40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表