피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 912.2 - Retained screws
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Grub-screws thrust pads ring washers
GN 912.2
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/1_grub_screws_thrust_pads_ring_and_washers/gn_912_2/gn912_2.prj},{NB=Retained screws GN 912.2-M5-20-NI},{CODE=GN.13575},{DESCRIPTION=GN 912.2-M5-20-NI},{DIM01=M5},{DIM02=8.5},{DIM03=3.9},{DIM04=5.5},{DIM05=2.5 ÷ 6},{DIM06=6 ÷ 10.5},{DIM07=10.5 ÷ 14},{DIM08=5},{DIM09=20},{DIM10=6},{DIM11=2.5},{DIM12=4.0},{WEIGHT=5},{D1=M5},{NDM=5},{L1=20},{A1=2.5-6},{A2=6-10.5},{A3=10.5-14},{D2=8.5},{D3=3.9},{D4=5.5},{K=5},{L2=6},{L3=2.5},{SW=4.0},{LX=4.000},{DX=3.700},{D2X=0.500},{X=0.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
ⁿ/ₐ
DIM02
d2
[mm]
DIM03
d3-0.3
[mm]
DIM04
d4
[mm]
DIM05
a1
[mm]
DIM06
a2
[mm]
DIM07
a3
[mm]
DIM08
k
[mm]
DIM09
l1
[mm]
DIM10
l2
[mm]
DIM11
l3
[mm]
DIM12
sw
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Retained screws GN 912.2-...
GN.13571
GN 912.2-M3-12-NI
M3
5.5
2.2
3.5
1.5 ÷ 3
3 ÷ 6.5
6.5 ÷ 8
3
12
4
1.5
2.5
1
Retained screws GN 912.2-...
GN.13572
GN 912.2-M3-16-NI
M3
5.5
2.2
3.5
3 ÷ 7
7 ÷ 8
8 ÷ 12
3
16
4
1.5
2.5
2
Retained screws GN 912.2-...
GN.13573
GN 912.2-M4-16-NI
M4
7.0
3.0
4.5
2 ÷ 5
5 ÷ 8
8 ÷ 11
4
16
5
2.0
3.0
3
Retained screws GN 912.2-...
GN.13574
GN 912.2-M4-20-NI
M4
7.0
3.0
4.5
5 ÷ 9
9 ÷ 11
11 ÷ 15
4
20
5
2.0
3.0
4
Retained screws GN 912.2-...
GN.13575
GN 912.2-M5-20-NI
M5
8.5
3.9
5.5
2.5 ÷ 6
6 ÷ 10.5
10.5 ÷ 14
5
20
6
2.5
4.0
5
Retained screws GN 912.2-...
GN.13576
GN 912.2-M5-25-NI
M5
8.5
3.9
5.5
6 ÷ 11
11 ÷ 14
14 ÷ 19
5
25
6
2.5
4.0
6
Retained screws GN 912.2-...
GN.13577
GN 912.2-M6-25-NI
M6
10.0
4.5
6.5
3 ÷ 7
7 ÷ 13
13 ÷ 17
6
25
8
3.0
5.0
7
Retained screws GN 912.2-...
GN.13578
GN 912.2-M6-30-NI
M6
10.0
4.5
6.5
7 ÷ 12
12 ÷ 17
17 ÷ 22
6
30
8
3.0
5.0
8
Retained screws GN 912.2-...
GN.13579
GN 912.2-M8-30-NI
M8
13.0
6.3
8.5
4 ÷ 8
8 ÷ 16
16 ÷ 20
8
30
10
4.0
6.0
17
Retained screws GN 912.2-...
GN.13580
GN 912.2-M8-35-NI
M8
13.0
6.3
8.5
8 ÷ 13
13 ÷ 20
20 ÷ 25
8
35
10
4.0
6.0
19
Retained screws GN 912.2-...
GN.13581
GN 912.2-M8-40-NI
M8
13.0
6.3
8.5
13 ÷ 18
18 ÷ 25
25 ÷ 30
8
40
10
4.0
6.0
21
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 653.2 - ELESA-Retained screws with knurled grip knob
Elesa
13.05.2024
GN 815-NI - ELESA-Threaded plungers with screwdriver slotted head
Elesa
13.05.2024
BT.p-HP - ELESA-Captive grooved knobs
Elesa
26.09.2023
ISO 7379 - ELESA-Shoulder screws with collar
Elesa
13.05.2024
GN 612 - ELESA-Lever indexing plungers
Elesa
13.05.2024
GN 912.2 - Stainless Steel-Captive socket cap screws with a thin shank for ...
Ganter
12.04.2024
ISO 7379 - Shoulder screws with collar
Elesa+Ganter
28.03.2024
MHF2-B - Hexagon socket head bolt (Exclusive use)
SMC
10.11.2021
GN 136-B - ELESA-Hinges
Elesa
26.09.2023
GN6336.10 - Star knobs with plastic thrust pad
Berger Tools
26.04.2023
GN 732 - ELESA-Shoulder screws with collar
Elesa
13.05.2024
07534 - Shoulder screws similar to DIN ISO 7379
norelem
30.05.2024
BN 31103 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), stainless st...
Bossard Catalog
26.01.2023
Modèle 31-157 - Vis 6 pans creux inox, imperdable
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성