카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 601 - Clambing lever with bush
Ganter
2.0 Clamping parts
2.1 Tensioning, clamping, switching with levers
Clamping levers, tension levers
GN 601
GN 601
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_1/starre_klemmhebel_spannhebel/gn601/gn601/gn_601_mb.prj},{NB=Klemmhebel GN 601-63-B8},{PARTNUMBER=GN 601-63-B8},{NORMNR=GN 601},{L1=63},{D1=M8},{NDM=8.000},{KDMG=6.647},{KDMS=6.466},{D2=B8},{D2X=8.000},{S=V 6},{SX=6.000},{L2=25},{D3=19.0},{D4=4},{D5=M4},{E=8},{H1=24.5},{H2=35.0},{H3=26.5},{T1=13},{T2=20},{V1=20.500},{V2=6.947},{R1=11.000},{V3=65.107},{V4=72.407},{R2=102.032},{V5=52.668},{V6=21.303},{R3=7.500},{V7=59.139},{V8=29.251},{V9=54.999},{V10=32.524},{V11=61.100},{V12=33.100},{V13=55.300},{V14=130.000},{V15=0.239},{V16=33.519},{R4=9.023},{S1=13.500},{RS1=12.500},{V17=1.565},{V18=35.627},{R5=12.000},{WEIGHT=0.0110},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D2
H9 Bore
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
E
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
T2
min.
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Adjustable hand lever GN ...
GN 601-44-B6
44
B6
15.5
3
7
19.0
26.5
19.0
15
0.0100
84879090
YES
Adjustable hand lever GN ...
GN 601-63-B8
63
B8
19.0
4
8
24.5
35.0
26.5
20
0.0110
84879090
YES
Adjustable hand lever GN ...
GN 601-78-B10
78
B10
23.0
4
9
29.5
42.0
32.0
25
0.0310
84879090
YES
Adjustable hand lever GN ...
GN 601-95-B12
95
B12
26.5
5
10
34.0
51.5
40.0
30
0.0600
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성