피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 3663-b - Torque limiting knob
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Grip knobs
GN 3663
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/2_grip_knobs/gn_3663/gn_3663_b.prj},{NB=Torque limiting knob GN 3663-34-M5-2.2},{CODE=GN.41483},{DESCRIPTION=GN 3663-34-M5-2.2},{DIM01=34},{DIM02=M5},{DIM03=10.0},{DIM04=21},{DIM05=37.5},{DIM06=9.5},{DIM07=9},{DIM08=2.2},{WEIGHT=57},{D2X=5},{VER=7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
d2
ⁿ/ₐ
DIM03
d5
[mm]
DIM04
d6
[mm]
DIM05
h1
[mm]
DIM06
h2
[mm]
DIM07
t min.
[mm]
DIM08
C
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Torque limiting knob GN 3...
GN.41401
GN 3663-27-M3-0.7
27
M3
10.0
19
35.0
9.5
7
0.7
41
Torque limiting knob GN 3...
GN.41402
GN 3663-27-M3-1
27
M3
10.0
19
35.0
9.5
7
1
42
Torque limiting knob GN 3...
GN.41403
GN 3663-27-M3-1.5
27
M3
10.0
19
35.0
9.5
7
1.5
43
Torque limiting knob GN 3...
GN.41406
GN 3663-27-M4-0.7
27
M4
10.0
19
35.0
9.5
9
0.7
40
Torque limiting knob GN 3...
GN.41407
GN 3663-27-M4-1
27
M4
10.0
19
35.0
9.5
9
1
41
Torque limiting knob GN 3...
GN.41408
GN 3663-27-M4-1.5
27
M4
10.0
19
35.0
9.5
9
1.5
42
Torque limiting knob GN 3...
GN.41411
GN 3663-27-M5-0.7
27
M5
10.0
19
35.0
9.5
9
0.7
39
Torque limiting knob GN 3...
GN.41412
GN 3663-27-M5-1
27
M5
10.0
19
35.0
9.5
9
1
40
Torque limiting knob GN 3...
GN.41413
GN 3663-27-M5-1.5
27
M5
10.0
19
35.0
9.5
9
1.5
41
Torque limiting knob GN 3...
GN.41416
GN 3663-27-M6-0.7
27
M6
10.0
19
35.0
9.5
9
0.7
40
Torque limiting knob GN 3...
GN.41417
GN 3663-27-M6-1
27
M6
10.0
19
35.0
9.5
9
1
41
Torque limiting knob GN 3...
GN.41418
GN 3663-27-M6-1.5
27
M6
10.0
19
35.0
9.5
9
1.5
42
Torque limiting knob GN 3...
GN.41471
GN 3663-34-M3-1
34
M3
10.0
21
37.5
9.5
7
1
58
Torque limiting knob GN 3...
GN.41472
GN 3663-34-M3-1.5
34
M3
10.0
21
37.5
9.5
7
1.5
59
Torque limiting knob GN 3...
GN.41473
GN 3663-34-M3-2.2
34
M3
10.0
21
37.5
9.5
7
2.2
59
Torque limiting knob GN 3...
GN.41476
GN 3663-34-M4-1
34
M4
10.0
21
37.5
9.5
9
1
57
Torque limiting knob GN 3...
GN.41477
GN 3663-34-M4-1.5
34
M4
10.0
21
37.5
9.5
9
1.5
58
Torque limiting knob GN 3...
GN.41478
GN 3663-34-M4-2.2
34
M4
10.0
21
37.5
9.5
9
2.2
56
Torque limiting knob GN 3...
GN.41481
GN 3663-34-M5-1
34
M5
10.0
21
37.5
9.5
9
1
56
Torque limiting knob GN 3...
GN.41482
GN 3663-34-M5-1.5
34
M5
10.0
21
37.5
9.5
9
1.5
57
Torque limiting knob GN 3...
GN.41483
GN 3663-34-M5-2.2
34
M5
10.0
21
37.5
9.5
9
2.2
57
Torque limiting knob GN 3...
GN.41486
GN 3663-34-M6-1
34
M6
10.0
21
37.5
9.5
9
1
55
Torque limiting knob GN 3...
GN.41487
GN 3663-34-M6-1.5
34
M6
10.0
21
37.5
9.5
9
1.5
54
Torque limiting knob GN 3...
GN.41488
GN 3663-34-M6-2.2
34
M6
10.0
21
37.5
9.5
9
2.2
53
Torque limiting knob GN 3...
GN.41551
GN 3663-42-M6-2
42
M6
13.5
27
43.5
11.5
11
2
109
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 3663-p - ELESA-Torque limiting knob
Elesa
11.06.2024
MR-p - ELESA-Adjustable handles
Elesa
11.06.2024
VTR-p - ELESA-Lock knobs
Elesa
11.06.2024
EWN-B - ELESA-Wing nuts
Elesa
26.09.2023
DIN 6303 - ELESA-Knurled grip knobs
Elesa
11.06.2024
GHG 522 mit Trennschalter - Wall socket for industrial application, 32 A, w...
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
K0248 - Knurled knobs
KIPP
27.05.2024
B.193-FP - ELESA-Knurled grip knobs
Elesa
11.06.2024
M.843 - ELESA-Bridge handles
Elesa
11.06.2024
MCT. - ELESA-Knurled knobs
Elesa
11.06.2024
IR.302 - ELESA-Fold-away handles
Elesa
11.06.2024
CTD-B - ELESA-Torque limiting wing knobs
Elesa
11.06.2024
GN 653.2 - ELESA-Retained screws with knurled grip knob
Elesa
11.06.2024
VTD - ELESA-Torque limiting knob
Elesa
11.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성