카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 236 - Hinge, adjustable
Ganter
3.0 Machine parts
3.3 Hinging, latching, locking of doors and covers
Hinges, adjustable
GN 236 Hinge, Plastic, Adjustable
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_3/scharniere_justierbar/gn236/gn236_asmtab.prj},{NB=Scharnier GN 236-75-60 (0-0-0-0-0)},{PARTNUMBER=GN 236-75-60},{NORMNR=GN 236},{ROT=0},{POS1=0},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0},{L1=75},{L2=60},{L3=29.5},{D1=6.5},{D2=8},{H1=16},{H2=8},{H3=9.5},{M1=41.5},{M2=34},{S1=17},{S2=13},{WEIGHT=0.0700},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{POS1X=-2,-1,0,1,2},{POS2X=-2,-1,0,1,2},{POS3X=-2,-1,0,1,2},{POS4X=-2,-1,0,1,2},{PPATH=gn236_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Hinge GN 236-75-60
GN 236-75-60
75
60
29.5
6.5
8
16
8
9.5
41.5
34
17
13
0.0700
39263000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성