GKF - Swivel Clamp Connector Joints, Aluminum, with screw, Stainless steel
Inocon
1 Connecting
1A Compact clamps
GKF
GKF AL
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1a_kompakte_klemmverbinder/gkf/gkf_al/gn_281_2_asmtab.prj},{NB=Gelenk-Klemmverbinder GKF-B15-2-2},{PARTNUMBER=GKF-B15-2-2},{KEN=2},{D1=B15},{D11=15.000},{B=25},{D2=5.5},{D3=M6},{K=31.5},{L1=72.5},{L2=34.5},{M1=24},{M2=48.5},{T=7},{X1=50},{X2=38},{Y=35},{Z1=M6-20},{Z2=M6-20},{L3Z1=45 | 63},{L3Z2=45 | 63},{OBVIS=blank},{KLEMM=GN 911-M6-22},{VER=6},{PPATH=gn_281_2_asmtpl.prj},{MAT=Aluminium},{WEIGHT=0.1140},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore
[mm]
B
Swivel width
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
T
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
Y
[mm]
Z1
Screw locations
ⁿ/ₐ
Z2
Screw locations
ⁿ/ₐ
L3Z1
Clamping lever for Z1
[mm]
L3Z2
Clamping lever for Z2
[mm]
OBVIS
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Swivel Clamp Connector Jo...
GKF-B12-2-2
B12
25
5.5
31.5
72.5
34.5
24
48.5
7
50
38
35
M6-20
M6-20
63
45 | 63
blank
0.1260
76090000
YES
Swivel Clamp Connector Jo...
GKF-B12-2-8
B12
25
5.5
31.5
72.5
34.5
24
48.5
7
50
38
35
M6-20
M6-20
63
45 | 63
black
0.1260
76090000
YES
Swivel Clamp Connector Jo...
GKF-B14-2-2
B14
25
5.5
31.5
72.5
34.5
24
48.5
7
50
38
35
M6-20
M6-20
45 | 63
45 | 63
blank
0.1220
76090000
YES
Swivel Clamp Connector Jo...
GKF-B14-2-8
B14
25
5.5
31.5
72.5
34.5
24
48.5
7
50
38
35
M6-20
M6-20
45 | 63
45 | 63
black
0.1220
76090000
YES
Swivel Clamp Connector Jo...
GKF-B15-2-2
B15
25
5.5
31.5
72.5
34.5
24
48.5
7
50
38
35
M6-20
M6-20
45 | 63
45 | 63
blank
0.1140
76090000
YES
Swivel Clamp Connector Jo...
GKF-B15-2-8
B15
25
5.5
31.5
72.5
34.5
24
48.5
7
50
38
35
M6-20
M6-20
45 | 63
45 | 63
black
0.1140
76090000
YES
Swivel Clamp Connector Jo...
GKF-B16-2-2
B16
25
5.5
31.5
72.5
34.5
24
48.5
7
50
38
35
M6-20
M6-20
45 | 63
45 | 63
blank
0.1120
76090000
YES
Swivel Clamp Connector Jo...
GKF-B16-2-8
B16
25
5.5
31.5
72.5
34.5
24
48.5
7
50
38
35
M6-20
M6-20
45 | 63
45 | 63
black
0.1120
76090000
YES
Swivel Clamp Connector Jo...
GKF-B18-2-2
B18
25
5.5
31.5
72.5
34.5
24
48.5
7
50
38
35
M6-20
M6-20
45 | 63
45 | 63
blank
0.1000
76090000
YES
Swivel Clamp Connector Jo...
GKF-B18-2-8
B18
25
5.5
31.5
72.5
34.5
24
48.5
7
50
38
35
M6-20
M6-20
45 | 63
45 | 63
black
0.1000
76090000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성