GK DO
C&H Bearing
Rod ends for hydraulic componets
Powered by
CAD모델 선택
{chenghui/rod_ends_for_hydraulic_componts/gk_do_asmtab.prj},{NB=GK10DO},{DB=10},{DD=19},{B=9},{DK=16.0},{DD1=13.2},{DD2=29},{DD6=15.0},{DD7=3.0},{HH2=24},{CC1=7},{LL6=38.5},{LL7=15.0},{LL8=1.5},{R1S=0.3},{ALPHA=12},{LOAD1=8.15},{LOAD2=15.60},{WEIGHT=0.041},{PPATH=gk_do/assemblies/gk_do_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DB
d-bore diameter
[mm]
DD
D-Outside diameter bearing
[mm]
B
B - Width inner ring
[mm]
DK
dk - Ball diameter
[mm]
DD1
d1 - Diameter inner ring flange
[mm]
DD2
d2 max. - Diameter head
[mm]
DD6
d6 - Diameter welding shank
[mm]
DD7
d7-Diameter centering pin
[mm]
HH2
h2-Height welding end face - centre rod end
[mm]
CC1
C1 max. - Width head
[mm]
LL6
l6 - Length total
[mm]
LL7
l7 - Distance drilling with/shaft start
[mm]
LL8
l8 - Chamfer
[mm]
R1S
r1s - chamfer for shaft mounting
[mm]
ALPHA
α - Angle of tilt
[°]
LOAD1
C - Basic dynamic load rating
[kN]
LOAD2
C0 - Basic static load rating
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
GK10DO
GK10DO
10
19
9
16.0
13.2
29
15.0
3.0
24
7
38.5
15.0
1.5
0.3
12
8.15
15.60
0.041
GK12DO
GK12DO
12
22
10
18.0
15.0
34
17.5
3.0
27
8
44.0
18.0
1.5
0.3
11
10.80
21.60
0.066
GK15DO
GK15DO
15
26
12
22.0
18.4
40
21.0
4.0
31
10
51.0
20.0
2.0
0.3
8
17.00
32.00
0.120
GK17DO
GK17DO
17
30
14
25.0
20.7
46
24.0
4.0
35
11
58.0
23.0
2.0
0.3
10
21.20
40.00
0.160
GK20DO
GK20DO
20
35
16
29.0
24.1
53
27.5
4.0
38
13
64.5
27.5
2.0
0.3
9
30.00
54.00
0.230
GK25DO
GK25DO
25
42
20
35.5
29.3
64
33.5
4.0
45
17
77.0
33.0
3.0
0.6
7
48.00
72.00
0.430
GK30DO
GK30DO
30
47
22
40.7
34.2
73
40.0
4.0
51
19
87.5
37.5
3.0
0.6
6
62.00
95.00
0.640
GK35DO
GK35DO
35
55
25
47.0
39.7
82
47.0
4.0
61
21
102.0
43.0
3.0
0.6
6
80.00
125.00
0.960
GK40DO
GK40DO
40
62
28
53.0
45.0
92
52.0
4.0
69
23
115.0
48.0
4.0
0.6
7
100.00
156.00
1.300
GK45DO
GK45DO
45
68
32
60.0
50.7
102
58.0
6.0
77
27
128.0
52.0
4.0
0.6
7
127.00
208.00
1.800
GK50DO
GK50DO
50
75
35
66.0
56.0
112
62.0
6.0
88
30
144.0
59.0
4.0
0.6
6
156.00
250.00
2.500
GK60DO
GK60DO
60
90
44
80.0
66.8
135
70.0
6.0
100
38
167.5
72.7
4.0
1.0
6
245.00
390.00
3.900
GK70DO
GK70DO
70
105
49
92.0
77.8
160
80.0
6.0
115
42
195.0
86.0
5.0
1.0
6
315.00
510.00
6.600
GK80DO
GK80DO
80
120
55
105.0
89.4
180
95.0
6.0
141
47
231.0
98.0
5.0
1.0
6
400.00
620.00
11.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GK25Y_F - Guide shaft support - thickened guide type - mounting hole throug...
HEFA
01.06.2024
GL30-IR/32/40a/98a - Slot and Slot Grid Sensors
Pepperl+Fuchs
13.12.2022
GL25CN,GL25S,GL26CN,GL26S - Threaded Bearings
PRiCi FA
17.10.2023
Coupling GL
MecVel
12.09.2023
GL - Lubricator
JELPC
23.02.2024
GL114C - Heavy duty steel universal ball turning type, flange type
PRiCi FA
17.10.2023
GL113C,GL113S - Steel ball roller nut fixed type flange mounted type scre...
PRiCi FA
17.10.2023
GL27C,GL27CB,GL27CN,GL27AM,GL28C,GL28CB,GL28CN - Guide Rollers V Groove 60°...
PRiCi FA
17.10.2023
GL2-P/153 - Slot and Slot Grid Sensors
Pepperl+Fuchs
13.12.2022
GL121-IR/32/40a/98a - Slot and Slot Grid Sensors
Pepperl+Fuchs
13.12.2022
GL - tube clamps
PMA
28.11.2023
Linear units in parallel
Rollon
10.10.2023
MAE-GK-GD-STVZ - Clevises GD DIN 71752, rotatable, Steel zinc-plated
MÄDLER
10.04.2024
8GK99110KK03 - Mounting accessories (electrical cabinet)
Siemens Industry
19.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성