피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
GHNE - Precision Gear Heads - Nema Planetary Gearheads
WMBerg
INCH
Assemblies
Precision Gear Heads
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/assemblies/precision_gear_heads/c20.prj},{NB=GHNE34-100},{PN=GHNE34-100},{PDES=Nema Gear Boxes},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=C20},{MAT=Infotext},{R=100:1},{CO=250},{PO=500},{RPM=4000},{BL=20},{LBL=10},{AE=92},{MOM=5x10^-4},{W=6.0},{RS=50},{ASL=100},{OSS=0.500},{A=3.25},{B=0.218},{C=3.875},{D=2.875},{E=0.500},{F=1.25},{G=0.062},{H=0.38},{I=4.38},{J=2.876},{K=0.200},{L=3.00},{M=},{N=1.06},{O=0.07},{P=0.125},{M1=0.0000},{P1=0.1250},{NDM=0.3750},{KDM=0.3210},{PSTOL=0.0010}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
PDES
Part Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
R
Ratio
ⁿ/ₐ
CO
Rated Output Tor.
[In-Lbs]
PO
Peak Output Tor.
[In-Lbs]
RPM
Rated Input SP.
[RPM]
BL
Black Lash Min.
ⁿ/ₐ
LBL
Low Black Lash Min.
ⁿ/ₐ
AE
AVE. EFF.
[%]
MOM
MOM. OF IN.
[Oz-in-sec^2]
W
Max. Weight
[lbs]
RS
Radial Shaft Load
[lbs]
ASL
Axial Shaft Load
[lbs]
A
Width
[인치]
B
Diameter
[인치]
C
Diameter
[인치]
D
Diameter
[인치]
E
Diameter
[인치]
F
Length
[인치]
G
Length
[인치]
H
Length
[인치]
I
Diameter
[인치]
J
Diameter
[인치]
K
Depth
[인치]
L
Length
[인치]
M
Diameter
[인치]
N
Length
[인치]
O
Height
[인치]
P
Width
[인치]
GHNE23-3
GHNE23-3
Nema Gear Boxes
Master Inch/Metric Catalo...
3:1
50
100
4000
20
10
92
7x10^-5
1.2
20
40
2.27
0.195
2.625
1.500
0.375
1.00
0.062
0.19
3.00
1.501
0.125
2.30
0.75
0.15
GHNE23-5
GHNE23-5
Nema Gear Boxes
Master Inch/Metric Catalo...
5:1
50
100
4000
20
10
92
7x10^-5
1.2
20
40
2.27
0.195
2.625
1.500
0.375
1.00
0.062
0.19
3.00
1.501
0.125
2.30
0.75
0.15
GHNE23-8
GHNE23-8
Nema Gear Boxes
Master Inch/Metric Catalo...
8:1
50
100
4000
20
10
92
7x10^-5
1.2
20
40
2.27
0.195
2.625
1.500
0.375
1.00
0.062
0.19
3.00
1.501
0.125
2.30
0.75
0.15
GHNE23-10
GHNE23-10
Nema Gear Boxes
Master Inch/Metric Catalo...
10:1
50
100
4000
20
10
92
7x10^-5
1.2
20
40
2.27
0.195
2.625
1.500
0.375
1.00
0.062
0.19
3.00
1.501
0.125
2.30
0.75
0.15
GHNE23-15
GHNE23-15
Nema Gear Boxes
Master Inch/Metric Catalo...
15:1
50
100
4000
20
10
92
7x10^-5
1.2
20
40
2.27
0.195
2.625
1.500
0.375
1.00
0.062
0.19
3.00
1.501
0.125
2.30
0.75
0.15
GHNE23-20
GHNE23-20
Nema Gear Boxes
Master Inch/Metric Catalo...
20:1
50
100
4000
20
10
92
7x10^-5
1.2
20
40
2.27
0.195
2.625
1.500
0.375
1.00
0.062
0.19
3.00
1.501
0.125
2.30
0.75
0.15
GHNE23-30
GHNE23-30
Nema Gear Boxes
Master Inch/Metric Catalo...
30:1
50
100
4000
20
10
92
7x10^-5
1.2
20
40
2.27
0.195
2.625
1.500
0.375
1.00
0.062
0.19
3.00
1.501
0.125
2.30
0.75
0.15
GHNE23-50
GHNE23-50
Nema Gear Boxes
Master Inch/Metric Catalo...
50:1
50
100
4000
20
10
92
7x10^-5
1.2
20
40
2.27
0.195
2.625
1.500
0.375
1.00
0.062
0.19
3.00
1.501
0.125
2.30
0.75
0.15
GHNE23-100
GHNE23-100
Nema Gear Boxes
Master Inch/Metric Catalo...
100:1
50
100
4000
20
10
92
7x10^-5
1.2
20
40
2.27
0.195
2.625
1.500
0.375
1.00
0.062
0.19
3.00
1.501
0.125
2.30
0.75
0.15
GHNE34-3
GHNE34-3
Nema Gear Boxes
Master Inch/Metric Catalo...
3:1
250
500
4000
20
10
92
5x10^-4
3.0
50
100
3.25
0.218
3.875
2.875
0.500
1.25
0.062
0.38
4.38
2.876
0.200
3.00
1.06
0.07
0.125
GHNE34-5
GHNE34-5
Nema Gear Boxes
Master Inch/Metric Catalo...
5:1
250
500
4000
20
10
92
5x10^-4
3.0
50
100
3.25
0.218
3.875
2.875
0.500
1.25
0.062
0.38
4.38
2.876
0.200
3.00
1.06
0.07
0.125
GHNE34-8
GHNE34-8
Nema Gear Boxes
Master Inch/Metric Catalo...
8:1
250
500
4000
20
10
92
5x10^-4
3.0
50
100
3.25
0.218
3.875
2.875
0.500
1.25
0.062
0.38
4.38
2.876
0.200
3.00
1.06
0.07
0.125
GHNE34-10
GHNE34-10
Nema Gear Boxes
Master Inch/Metric Catalo...
10:1
250
500
4000
20
10
92
5x10^-4
3.0
50
100
3.25
0.218
3.875
2.875
0.500
1.25
0.062
0.38
4.38
2.876
0.200
3.00
1.06
0.07
0.125
GHNE34-15
GHNE34-15
Nema Gear Boxes
Master Inch/Metric Catalo...
15:1
250
500
4000
20
10
92
5x10^-4
3.0
50
100
3.25
0.218
3.875
2.875
0.500
1.25
0.062
0.38
4.38
2.876
0.200
3.00
1.06
0.07
0.125
GHNE34-30
GHNE34-30
Nema Gear Boxes
Master Inch/Metric Catalo...
30:1
250
500
4000
20
10
92
5x10^-4
3.0
50
100
3.25
0.218
3.875
2.875
0.500
1.25
0.062
0.38
4.38
2.876
0.200
3.00
1.06
0.07
0.125
GHNE34-50
GHNE34-50
Nema Gear Boxes
Master Inch/Metric Catalo...
50:1
250
500
4000
20
10
92
5x10^-4
3.0
50
100
3.25
0.218
3.875
2.875
0.500
1.25
0.062
0.38
4.38
2.876
0.200
3.00
1.06
0.07
0.125
GHNE34-100
GHNE34-100
Nema Gear Boxes
Master Inch/Metric Catalo...
100:1
250
500
4000
20
10
92
5x10^-4
6.0
50
100
3.25
0.218
3.875
2.875
0.500
1.25
0.062
0.38
4.38
2.876
0.200
3.00
1.06
0.07
0.125
GHNE42-3
GHNE42-3
Nema Gear Boxes
Master Inch/Metric Catalo...
3:1
500
1000
4000
20
10
92
4x10^-3
6.0
250
250
4.25
0.281
4.950
2.187
0.625
1.50
0.093
0.50
5.63
2.188
0.188
3.75
1.13
0.11
0.125
GHNE42-5
GHNE42-5
Nema Gear Boxes
Master Inch/Metric Catalo...
5:1
500
1000
4000
20
10
92
4x10^-3
6.0
250
250
4.25
0.281
4.950
2.187
0.625
1.50
0.093
0.50
5.63
2.188
0.188
3.75
1.13
0.11
0.188
GHNE42-8
GHNE42-8
Nema Gear Boxes
Master Inch/Metric Catalo...
8:1
500
1000
4000
20
10
92
4x10^-3
6.0
250
250
4.25
0.281
4.950
2.187
0.625
1.50
0.093
0.50
5.63
2.188
0.188
3.75
1.13
0.11
0.188
GHNE42-10
GHNE42-10
Nema Gear Boxes
Master Inch/Metric Catalo...
10:1
500
1000
4000
20
10
92
4x10^-3
6.0
250
250
4.25
0.281
4.950
2.187
0.625
1.50
0.093
0.50
5.63
2.188
0.188
3.75
1.13
0.11
0.188
GHNE42-15
GHNE42-15
Nema Gear Boxes
Master Inch/Metric Catalo...
15:1
500
1000
4000
20
10
92
4x10^-3
6.0
250
250
4.25
0.281
4.950
2.187
0.625
1.50
0.093
0.50
5.63
2.188
0.188
3.75
1.13
0.11
0.188
GHNE42-20
GHNE42-20
Nema Gear Boxes
Master Inch/Metric Catalo...
20:1
500
1000
4000
20
10
92
4x10^-3
6.0
250
250
4.25
0.281
4.950
2.187
0.625
1.50
0.093
0.50
5.63
2.188
0.188
3.75
1.13
0.11
0.188
GHNE42-30
GHNE42-30
Nema Gear Boxes
Master Inch/Metric Catalo...
30:1
500
1000
4000
20
10
92
4x10^-3
6.0
250
250
4.25
0.281
4.950
2.187
0.625
1.50
0.093
0.50
5.63
2.188
0.188
3.75
1.13
0.11
0.188
GHNE42-50
GHNE42-50
Nema Gear Boxes
Master Inch/Metric Catalo...
50:1
500
1000
4000
20
10
92
4x10^-3
6.0
250
250
4.25
0.281
4.950
2.187
0.625
1.50
0.093
0.50
5.63
2.188
0.188
3.75
1.13
0.11
0.188
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SX-B2 & SX-P2 - Servo Gear Boxes - 1/8" Shafts - Ratios from 2:1 to 625:1 -...
WMBerg
06.06.2023
SX-B3 & SX-P3 - Servo Gear Boxes - 3/16" Shafts - Ratios from 2:1 to 625:1 ...
WMBerg
06.06.2023
GHNR - Precision Gear Heads - Right Angle Planetary Gearheads
WMBerg
06.06.2023
HX & WX - Worm Wheel and Helical Gears - 1/8", 3/16" and 1/4" Shafts - Prec...
WMBerg
06.06.2023
3TDP14 - 3-D Pulleys - 4 mm Pitch (.1570 Circular Pitch) - 1/8" Bore
WMBerg
06.06.2023
14EM95S - .1475 Pitch Sprockets - Circular Pitch - 303 Stainless Steel - 1...
WMBerg
06.06.2023
14EM10 - .1475 Pitch Sprockets - Circular Pitch 1/8" Bore
WMBerg
06.06.2023
14LC21 - Chain Sprockets - .1475 Circular Pitch - 3/16" 1/8" Bore
WMBerg
06.06.2023
GHPG - Precision Gear Heads
WMBerg
06.06.2023
E & H Series NEMA 42 Frame Conventional Hybrid 4.2" Motors - Hybrid Step Mo...
Kollmorgen
06.03.2024
GMF-PMF - Pump unit
WOERNER Lubrication
13.07.2021
PB - Helical bevel geared motor cast iron series fitted for motor coupling ...
Motovario
15.03.2023
24A & 24B - Sprocket Gears - 24 Pitch (.1309 Circular Pitch)
WMBerg
06.06.2023
SM23 - Stepper Motors, NEMA 23
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성